FLEXIMARK® Zeichenstreifen MR 10-20 /
登場人物; インプリント: /; ステンレス鋼

¥2,571
在庫あり
型番
83254194
(¥2,571/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

Character Strip MR 10-20 / character -  Primary Image
Character Strip MR 10-20 / character -  Primary Image Character Strip MR 10-20 / character -   Secondary Image Character Strip MR 10-20 / character -   Secondary Image Character Strip MR 10-20 / character -   Other Image
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
acid resistance
acid resistance
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance

テクニカルデータ

製品概要

マーク

FLEXIMARK®

製品タイプ

登場人物

梱包単位 (VPE)

1.000

PUあたりのピース

200 pc.

取付タイプ

キャラクターホルダーで

対応プリンタ

エンボスマシン

印刷方法

エンボス加工

マーキング 用途

コア
ケーブル
導管
コンポーネント

製品構成

マーキング

/

ラベリング

登場人物

ラベルの種類

ケーブルラベル

全体幅

6 mm

全体高さ

9.5 mm

材質

ステンレス鋼

ラベルの材質

ステンレス鋼

製品特性

最低温度

-80 °C

最大温度

500 °C

難燃性

はい

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

耐酸性

はい

耐アルカリ性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

による耐油性

Achilles JQS

耐塩水性

はい

耐水性

はい

自己粘着性

いいえ

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

  • ダウンロード

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

FLEXIMARK® stainless steel characters MRの全製品

型番 マーキング PUあたりのピース
83254120 A-Z 5200 pc.
83254122 0-9 2000 pc.
83254150 A 200 pc.
83254151 B 200 pc.
83254152 C 200 pc.
83254153 D 200 pc.
83254154 E 200 pc.
83254155 F 200 pc.
83254156 G 200 pc.
83254157 H 200 pc.
83254158 I 200 pc.
83254159 J 200 pc.
83254160 K 200 pc.
83254161 L 200 pc.
83254162 M 200 pc.
83254163 N 200 pc.
83254164 O 200 pc.
83254165 P 200 pc.
83254166 Q 200 pc.
83254167 R 200 pc.
83254168 S 200 pc.
83254169 T 200 pc.
83254170 U 200 pc.
83254171 V 200 pc.
83254172 W 200 pc.
83254173 X 200 pc.
83254174 Y 200 pc.
83254175 Z 200 pc.
83254177 Ä 200 pc.
83254178 Ö 200 pc.
83254179 1 200 pc.
83254180 2 200 pc.
83254181 3 200 pc.
83254182 4 200 pc.
83254183 5 200 pc.
83254184 6 200 pc.
83254185 7 200 pc.
83254186 8 200 pc.
83254189 ブランク 200 pc.
83254191 - 200 pc.
83254192 + 200 pc.
83254193 = 200 pc.
83254194 / 200 pc.
83254195 . 200 pc.
83254196 . 200 pc.
83254198 ~ 200 pc.
83254199 : 200 pc.
83254200 地球 200 pc.
83254201 Ü 200 pc.
83254202 ( 200 pc.
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!