FLEXIMARK® Zeichenstreifen MR 10-20 Ä
登場人物; インプリント: Ä; ステンレス鋼

¥2,571
在庫切れ
型番
83254177
(¥2,571/PC)
税込

一時的な在庫切れ

Character Strip MR 10-20 Ä character -  Primary Image
Character Strip MR 10-20 Ä character -  Primary Image Character Strip MR 10-20 Ä character -   Secondary Image Character Strip MR 10-20 Ä character -   Secondary Image Character Strip MR 10-20 Ä character -   Other Image
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
acid resistance
acid resistance
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance

テクニカルデータ

製品概要

マーク

FLEXIMARK®

製品タイプ

登場人物

梱包単位 (VPE)

1.000

PUあたりのピース

200 pc.

取付タイプ

キャラクターホルダーで

印刷方法

エンボス加工

マーキング 用途

コア
ケーブル
導管
コンポーネント

製品構成

マーキング

Ä

ラベリング

文字

ラベルの種類

ケーブルラベル

全体幅

6 mm

全体高さ

9.5 mm

材質

ステンレス鋼

ラベルの材質

ステンレス鋼

製品特性

最低温度

-80 °C

最大温度

500 °C

難燃性

はい

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

耐酸性

はい

耐アルカリ性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

による耐油性

Achilles JQS

耐塩水性

はい

耐水性

はい

自己粘着性

いいえ

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

  • ダウンロード

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

FLEXIMARK® stainless steel characters MRの全製品

型番 マーキング PUあたりのピース
83254120 A-Z 5200 pc.
83254122 0-9 2000 pc.
83254150 A 200 pc.
83254151 B 200 pc.
83254152 C 200 pc.
83254153 D 200 pc.
83254154 E 200 pc.
83254155 F 200 pc.
83254156 G 200 pc.
83254157 H 200 pc.
83254158 I 200 pc.
83254159 J 200 pc.
83254160 K 200 pc.
83254161 L 200 pc.
83254162 M 200 pc.
83254163 N 200 pc.
83254164 O 200 pc.
83254165 P 200 pc.
83254166 Q 200 pc.
83254167 R 200 pc.
83254168 S 200 pc.
83254169 T 200 pc.
83254170 U 200 pc.
83254171 V 200 pc.
83254172 W 200 pc.
83254173 X 200 pc.
83254174 Y 200 pc.
83254175 Z 200 pc.
83254177 Ä 200 pc.
83254178 Ö 200 pc.
83254179 1 200 pc.
83254180 2 200 pc.
83254181 3 200 pc.
83254182 4 200 pc.
83254183 5 200 pc.
83254184 6 200 pc.
83254185 7 200 pc.
83254186 8 200 pc.
83254189 ブランク 200 pc.
83254191 - 200 pc.
83254192 + 200 pc.
83254193 = 200 pc.
83254194 / 200 pc.
83254195 . 200 pc.
83254196 . 200 pc.
83254198 ~ 200 pc.
83254199 : 200 pc.
83254200 地球 200 pc.
83254201 Ü 200 pc.
83254202 ( 200 pc.
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!