UNITRONIC® PUR CP 5x0,34
低周波データケーブル; 5X0.34; コアカラーコード DIN 47100; PUR; シールド; 柔軟
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
oil resistant
icon sturgeon signal
CE marked
特長
- 擦り傷、切り傷、切り傷に強いPU素材のアウターシースにより、耐久性に優れた製品。
- 高い被覆率の銅製遮蔽編組により、電磁干渉から理想的な保護を実現。
- コンパクトな設計により、コア数が多いにもかかわらず外径を小さくできる。
- DIN 47100カラーコードに基づくコアマーキングにより、単芯を明確に識別。
アプリケーション
- 低周波数帯域のデータおよび信号伝送用として、多くのアプリケーションのマシン・インターフェースで汎用的に使用できる。
- コンピュータシステム、電子制御・調整装置、事務機、体重計などに最適。
- 固定設置用で、時々たわむ。
- 乾燥した環境、湿った環境、濡れた環境で使用可能。
- PUR製アウターシースは高い機械的負荷に耐える。
- PUR製アウターシースは鉱物油ベースの潤滑油に耐性があり、化学薬品にも強い。
- 屋外使用に適切
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
UNITRONIC®
製品タイプ
低周波データケーブル
重量
69 kg/km
銅指数
30.000 kg/km
銅指数 (lb)
201.600 lb/10,000 ft
電気特性
試験電圧
1.5 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
57 Ω/km
製品構成
Li:撚線ケーブル
LiYC11Y
ケーブル寸法
5X0.34
導体サイズ (mm2)
0.34 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
細ワイヤ
アース線含む
いいえ
線心数
5
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
シールド付き
はい
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
外径
6.2 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
ポリウレタン
シース材質、短縮形
PUR
シース色
グレー
線心識別
色
線心識別
DIN 47100
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置
最小曲げ半径(固定配線時)
6×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
37.2 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
93.0 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 80 °C
温度、移動配線時
-5 °C への 70 °C
難燃性
はい
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
EN ISO 4892-2、方法A(変色可)
耐オゾン性
はい
に準拠した耐オゾン性
EN 50396、方法B
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
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
UNITRONIC® PUR CPの全製品
型番 | 線心数 | 導体サイズ (mm2) | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
0032801 | 3 | 0.25 mm² | 4.7 mm | 21.000 kg/km | 37 kg/km |
0032802 | 4 | 0.25 mm² | 5 mm | 24.000 kg/km | 41 kg/km |
0032803 | 5 | 0.25 mm² | 5.6 mm | 29.000 kg/km | 51 kg/km |
0032804 | 7 | 0.25 mm² | 6 mm | 37.000 kg/km | 68 kg/km |
0032805 | 10 | 0.25 mm² | 7.5 mm | 46.000 kg/km | 85 kg/km |
0032806 | 12 | 0.25 mm² | 7.7 mm | 59.000 kg/km | 93 kg/km |
0032812 | 4 | 0.34 mm² | 5.7 mm | 28.000 kg/km | 59 kg/km |
0032813 | 5 | 0.34 mm² | 6.2 mm | 30.000 kg/km | 69 kg/km |
0032821 | 3 | 0.5 mm² | 5.9 mm | 38.000 kg/km | 70 kg/km |
0032822 | 4 | 0.5 mm² | 6.3 mm | 43.000 kg/km | 80 kg/km |
0032824 | 7 | 0.5 mm² | 7.6 mm | 65.000 kg/km | 115 kg/km |
0032830 | 2 | 0.75 mm² | 6 mm | 38.000 kg/km | 67 kg/km |
0032836 | 12 | 0.75 mm² | 10.8 mm | 154.000 kg/km | 225 kg/km |
閉じる
すべて表示
アクセサリ