UNITRONIC® PUR CP 4x0,25
低周波データケーブル; 4X0.25; コアカラーコード DIN 47100; PUR; シールド; 柔軟

¥524
在庫切れ
型番
0032802
(¥524/M)
税込

一時的な在庫切れ

UNITRONIC® PUR CP 4x0,25 low frequency data transmission cable -  Primary Image
UNITRONIC® PUR CP 4x0,25 low frequency data transmission cable -  Primary Image UNITRONIC® PUR CP 4x0,25 low frequency data transmission cable -   Secondary Image
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
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked

特長

  • 擦り傷、切り傷、切り傷に強いPU素材のアウターシースにより、耐久性に優れた製品。
  • 高い被覆率の銅製遮蔽編組により、電磁干渉から理想的な保護を実現。
  • コンパクトな設計により、コア数が多いにもかかわらず外径を小さくできる。
  • DIN 47100カラーコードに基づくコアマーキングにより、単芯を明確に識別。

アプリケーション

  • 低周波数帯域のデータおよび信号伝送用として、多くのアプリケーションのマシン・インターフェースで汎用的に使用できる。
  • コンピュータシステム、電子制御・調整装置、事務機、体重計などに最適。
  • 固定設置用で、時々たわむ。
  • 乾燥した環境、湿った環境、濡れた環境で使用可能。
  • PUR製アウターシースは高い機械的負荷に耐える。
  • PUR製アウターシースは鉱物油ベースの潤滑油に耐性があり、化学薬品にも強い。
  • 屋外使用に適切
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

UNITRONIC®

製品タイプ

低周波データケーブル

重量

41 kg/km

銅指数

24.000 kg/km

銅指数 (lb)

161.300 lb/10,000 ft

電気特性

試験電圧

1.5 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

79 Ω/km

製品構成

Li:撚線ケーブル

LiYC11Y

ケーブル寸法

4X0.25

導体サイズ (mm2)

0.25 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

細ワイヤ

アース線含む

いいえ

線心数

4

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

はい

一括シールドのタイプ

錫メッキ銅編組

外径

5 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

ポリウレタン

シース材質、短縮形

PUR

シース色

グレー

線心識別

線心識別

DIN 47100

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

6×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

30.0 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

75.0 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 80 °C

温度、移動配線時

-5 °C への 70 °C

難燃性

はい

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

EN ISO 4892-2、方法A(変色可)

耐オゾン性

はい

に準拠した耐オゾン性

EN 50396、方法B
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
UNITRONIC® PUR CPの全製品

型番 線心数 導体サイズ (mm2) 外径 銅指数 重量
0032801 3 0.25 mm² 4.7 mm 21.000 kg/km 37 kg/km
0032802 4 0.25 mm² 5 mm 24.000 kg/km 41 kg/km
0032803 5 0.25 mm² 5.6 mm 29.000 kg/km 51 kg/km
0032804 7 0.25 mm² 6 mm 37.000 kg/km 68 kg/km
0032805 10 0.25 mm² 7.5 mm 46.000 kg/km 85 kg/km
0032806 12 0.25 mm² 7.7 mm 59.000 kg/km 93 kg/km
0032812 4 0.34 mm² 5.7 mm 28.000 kg/km 59 kg/km
0032813 5 0.34 mm² 6.2 mm 30.000 kg/km 69 kg/km
0032821 3 0.5 mm² 5.9 mm 38.000 kg/km 70 kg/km
0032822 4 0.5 mm² 6.3 mm 43.000 kg/km 80 kg/km
0032824 7 0.5 mm² 7.6 mm 65.000 kg/km 115 kg/km
0032830 2 0.75 mm² 6 mm 38.000 kg/km 67 kg/km
0032836 12 0.75 mm² 10.8 mm 154.000 kg/km 225 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!