UNITRONIC® LiYY (TP) 4x2x0,14
低周波データケーブル; 4X2X0.14; コアカラーコード DIN 47100; PVC; 柔軟

¥280
在庫あり
型番
0035103
(¥280/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

UNITRONIC® LiYY (TP) 4x2x0,14 low frequency data transmission cable -  Primary Image
UNITRONIC® LiYY (TP) 4x2x0,14 low frequency data transmission cable -  Primary Image UNITRONIC® LiYY (TP) 4x2x0,14 low frequency data transmission cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
CE marked
CE marked

特長

  • 導体回路は、敷設長の短いツイストペア(TP)により、十分に分離されている。
  • コンパクトな設計により、コア数が多いにもかかわらず外径を小さくできる。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。

アプリケーション

  • 低周波数帯域のデータおよび信号伝送用として、多くのアプリケーションのマシン・インターフェースで汎用的に使用できる。
  • コンピュータシステム、電子制御・調整装置、事務機、体重計などに最適。
  • 固定設置向け
  • 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できる。
  • 軽い機械的ストレスに適している。
  • PVC製アウターシースは多少耐油性がある。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

UNITRONIC®

製品タイプ

低周波データケーブル

重量

38 kg/km

銅指数

10.700 kg/km

銅指数 (lb)

71.900 lb/10,000 ft

電気特性

試験電圧

1.2 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

138 Ω/km

製品構成

Li:撚線ケーブル

LiYY (TP)

ケーブル寸法

4X2X0.14

導体サイズ (mm2)

0.14 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

細ワイヤ

アース線含む

いいえ

ペア数

4

ツイストタイプ

ツイストペア

シールド付き

いいえ

外径

5.5 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

グレー

線心識別

線心識別

DIN 47100

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

22.0 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

10×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

55.0 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 80 °C

温度、移動配線時

-5 °C への 70 °C
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
UNITRONIC® LiYY (TP)の全製品

型番 ペア数 導体サイズ (mm2) 銅指数 重量
0035101 2 0.14 mm² 5.400 kg/km 25 kg/km
0035102 3 0.14 mm² 8.000 kg/km 32 kg/km
0035103 4 0.14 mm² 10.700 kg/km 38 kg/km
0035104 5 0.14 mm² 13.400 kg/km 45 kg/km
0035105 6 0.14 mm² 16.100 kg/km 51 kg/km
0035108 10 0.14 mm² 26.900 kg/km 77 kg/km
0035110 12 0.14 mm² 32.300 kg/km 94 kg/km
0035113 16 0.14 mm² 43.000 kg/km 110 kg/km
0035160 2 0.25 mm² 9.600 kg/km 38 kg/km
0035161 3 0.25 mm² 14.400 kg/km 48 kg/km
0035162 4 0.25 mm² 19.200 kg/km 59 kg/km
0035163 6 0.25 mm² 28.800 kg/km 80 kg/km
0035164 8 0.25 mm² 38.400 kg/km 98 kg/km
0035170 2 0.5 mm² 19.200 kg/km 72 kg/km
0035171 3 0.5 mm² 28.800 kg/km 83 kg/km
0035172 4 0.5 mm² 38.400 kg/km 115 kg/km
0035174 8 0.5 mm² 76.800 kg/km 206 kg/km
0035175 10 0.5 mm² 96.000 kg/km 247 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!