UNITRONIC® LiYY (TP) 16x2x0,14
低周波データケーブル; 16X2X0.14; コアカラーコード DIN 47100; PVC; 柔軟
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
flame-retardant
CE marked
特長
- 導体回路は、敷設長の短いツイストペア(TP)により、十分に分離されている。
- コンパクトな設計により、コア数が多いにもかかわらず外径を小さくできる。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
アプリケーション
- 低周波数帯域のデータおよび信号伝送用として、多くのアプリケーションのマシン・インターフェースで汎用的に使用できる。
- コンピュータシステム、電子制御・調整装置、事務機、体重計などに最適。
- 固定設置向け
- 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できる。
- 軽い機械的ストレスに適している。
- PVC製アウターシースは多少耐油性がある。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
UNITRONIC®
製品タイプ
低周波データケーブル
重量
110 kg/km
銅指数
43.000 kg/km
銅指数 (lb)
288.900 lb/10,000 ft
電気特性
試験電圧
1.2 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
138 Ω/km
製品構成
Li:撚線ケーブル
LiYY (TP)
ケーブル寸法
16X2X0.14
導体サイズ (mm2)
0.14 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
細ワイヤ
アース線含む
いいえ
ペア数
16
ツイストタイプ
ツイストペア
シールド付き
いいえ
外径
9.1 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
グレー
線心識別
色
線心識別
DIN 47100
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
36.4 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
10×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
91.0 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 80 °C
温度、移動配線時
-5 °C への 70 °C
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
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
UNITRONIC® LiYY (TP)の全製品
型番 | ペア数 | 導体サイズ (mm2) | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|
0035101 | 2 | 0.14 mm² | 5.400 kg/km | 25 kg/km | |
0035102 | 3 | 0.14 mm² | 8.000 kg/km | 32 kg/km | |
0035103 | 4 | 0.14 mm² | 10.700 kg/km | 38 kg/km | |
0035104 | 5 | 0.14 mm² | 13.400 kg/km | 45 kg/km | |
0035105 | 6 | 0.14 mm² | 16.100 kg/km | 51 kg/km | |
0035108 | 10 | 0.14 mm² | 26.900 kg/km | 77 kg/km | |
0035110 | 12 | 0.14 mm² | 32.300 kg/km | 94 kg/km | |
0035113 | 16 | 0.14 mm² | 43.000 kg/km | 110 kg/km | |
0035160 | 2 | 0.25 mm² | 9.600 kg/km | 38 kg/km | |
0035161 | 3 | 0.25 mm² | 14.400 kg/km | 48 kg/km | |
0035162 | 4 | 0.25 mm² | 19.200 kg/km | 59 kg/km | |
0035163 | 6 | 0.25 mm² | 28.800 kg/km | 80 kg/km | |
0035164 | 8 | 0.25 mm² | 38.400 kg/km | 98 kg/km | |
0035170 | 2 | 0.5 mm² | 19.200 kg/km | 72 kg/km | |
0035171 | 3 | 0.5 mm² | 28.800 kg/km | 83 kg/km | |
0035172 | 4 | 0.5 mm² | 38.400 kg/km | 115 kg/km | |
0035174 | 8 | 0.5 mm² | 76.800 kg/km | 206 kg/km | |
0035175 | 10 | 0.5 mm² | 96.000 kg/km | 247 kg/km |
閉じる
すべて表示
アクセサリ