UNITRONIC® LiYY 2x0,34
低周波データケーブル; 2X0.34; コアカラーコード DIN 47100; PVC; 柔軟

¥86
在庫あり
型番
0028402
(¥86/M)
税込
在庫あり: 11時までのご注文で最短即日出荷可能
X


標準長:100
カット代合計(税込):0
最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

標準長以外の長さの場合は、1本につきカット代440円(税込)がかかります。正式なカット代はカートページにて、ご確認ください。
※カット代が自動的に計算されない場合は、お使いのブラウザのキャッシュを消してください。

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

UNITRONIC® LiYY 2x0,34 low frequency data transmission cable -  Primary Image
UNITRONIC® LiYY 2x0,34 low frequency data transmission cable -  Primary Image UNITRONIC® LiYY 2x0,34 low frequency data transmission cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
CE marked
CE marked

特長

  • 幅広い用途に対応する多数の寸法を用意。
  • コンパクトな設計により、コア数が多いにもかかわらず外径を小さくできる。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。

アプリケーション

  • 低周波数帯域のデータおよび信号伝送用として、多くのアプリケーションのマシン・インターフェースで汎用的に使用できる。
  • コンピュータシステム、電子制御・調整装置、事務機、体重計などに最適。
  • 固定設置向け
  • 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できる。
  • 軽い機械的ストレスに適している。
  • PVC製アウターシースは多少耐油性がある。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

UNITRONIC®

製品タイプ

低周波データケーブル

重量

25 kg/km

銅指数

6.600 kg/km

銅指数 (lb)

44.340 lb/10,000 ft

電気特性

試験電圧

1.5 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

57 Ω/km

製品構成

Li:撚線ケーブル

LiYY

ケーブル寸法

2X0.34

導体サイズ (mm2)

0.34 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

細ワイヤ

アース線含む

いいえ

線心数

2

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

いいえ

外径

4.2 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

グレー

線心識別

線心識別

DIN 47100

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

16.8 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

10×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

42.0 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 80 °C

温度、移動配線時

-5 °C への 70 °C
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
UNITRONIC® LiYYの全製品

型番 線心数 導体サイズ (mm2) 外径 銅指数 重量
0028202 2 0.14 mm² 3.2 mm 2.700 kg/km 13 kg/km
0028203 3 0.14 mm² 3.4 mm 4.050 kg/km 16 kg/km
0028204 4 0.14 mm² 3.6 mm 5.400 kg/km 18 kg/km
0028205 5 0.14 mm² 3.9 mm 6.720 kg/km 22 kg/km
0028207 7 0.14 mm² 4.2 mm 9.450 kg/km 28 kg/km
0028208 8 0.14 mm² 4.9 mm 10.200 kg/km 35 kg/km
0028210 10 0.14 mm² 5.2 mm 13.500 kg/km 41 kg/km
0028212 12 0.14 mm² 5.6 mm 16.200 kg/km 48 kg/km
0028214 14 0.14 mm² 5.8 mm 18.900 kg/km 52 kg/km
0028216 16 0.14 mm² 6.1 mm 21.600 kg/km 59 kg/km
0028220 20 0.14 mm² 7 mm 27.000 kg/km 70 kg/km
0028225 25 0.14 mm² 7.8 mm 33.600 kg/km 87 kg/km
0028236 36 0.14 mm² 8.6 mm 48.600 kg/km 126 kg/km
0028237 37 0.14 mm² 8.9 mm 49.700 kg/km 118 kg/km
0028240 40 0.14 mm² 9.3 mm 54.000 kg/km 139 kg/km
0028250 50 0.14 mm² 10.4 mm 67.500 kg/km 170 kg/km
0028256 56 0.14 mm² 10.7 mm 78.400 kg/km 187 kg/km
0028302 2 0.25 mm² 3.8 mm 4.800 kg/km 18 kg/km
0028303 3 0.25 mm² 4 mm 7.200 kg/km 22 kg/km
0028304 4 0.25 mm² 4.3 mm 9.600 kg/km 26 kg/km
0028305 5 0.25 mm² 4.7 mm 12.000 kg/km 31 kg/km
0028306 6 0.25 mm² 5.1 mm 14.400 kg/km 42 kg/km
0028307 7 0.25 mm² 5.1 mm 16.800 kg/km 42 kg/km
0028308 8 0.25 mm² 6.2 mm 19.200 kg/km 49 kg/km
0028310 10 0.25 mm² 6.8 mm 24.000 kg/km 58 kg/km
0028312 12 0.25 mm² 7 mm 28.800 kg/km 67 kg/km
0028314 14 0.25 mm² 7.3 mm 33.600 kg/km 75 kg/km
0028316 16 0.25 mm² 7.7 mm 38.400 kg/km 84 kg/km
0028318 18 0.25 mm² 8.1 mm 43.200 kg/km 93 kg/km
0028320 20 0.25 mm² 8.6 mm 48.000 kg/km 102 kg/km
0028325 25 0.25 mm² 9.6 mm 60.000 kg/km 134 kg/km
0028330 30 0.25 mm² 10.3 mm 72.000 kg/km 155 kg/km
0028332 32 0.25 mm² 10.7 mm 76.800 kg/km 164 kg/km
0028336 36 0.25 mm² 11.1 mm 86.400 kg/km 182 kg/km
0028337 37 0.25 mm² 11.4 mm 88.800 kg/km 185 kg/km
0028340 40 0.25 mm² 12 mm 96.100 kg/km 200 kg/km
0028350 50 0.25 mm² 12.9 mm 120.000 kg/km 257 kg/km
0028402 2 0.34 mm² 4.2 mm 6.600 kg/km 25 kg/km
0028403 3 0.34 mm² 4.4 mm 9.900 kg/km 31 kg/km
0028404 4 0.34 mm² 4.8 mm 13.100 kg/km 43 kg/km
0028405 5 0.34 mm² 5.5 mm 16.500 kg/km 53 kg/km
0028406 6 0.34 mm² 5.9 mm 19.600 kg/km 53 kg/km
0028407 7 0.34 mm² 5.9 mm 22.800 kg/km 62 kg/km
0028408 8 0.34 mm² 7.1 mm 26.100 kg/km 73 kg/km
0028410 10 0.34 mm² 7.6 mm 32.600 kg/km 82 kg/km
0028412 12 0.34 mm² 7.8 mm 39.100 kg/km 102 kg/km
0028414 14 0.34 mm² 8.2 mm 45.700 kg/km 109 kg/km
0028416 16 0.34 mm² 8.7 mm 52.000 kg/km 127 kg/km
0028420 20 0.34 mm² 9.6 mm 65.200 kg/km 159 kg/km
0028421 21 0.34 mm² 10.4 mm 68.600 kg/km 167 kg/km
0028425 25 0.34 mm² 11.2 mm 81.600 kg/km 190 kg/km
0028430 30 0.34 mm² 11.6 mm 98.000 kg/km 226 kg/km
0028436 36 0.34 mm² 12.5 mm 118.000 kg/km 284 kg/km
0028440 40 0.34 mm² 13.5 mm 131.000 kg/km 317 kg/km
0028450 50 0.34 mm² 15 mm 163.000 kg/km 407 kg/km
0028502 2 0.5 mm² 4.7 mm 9.600 kg/km 30 kg/km
0028503 3 0.5 mm² 5 mm 14.400 kg/km 39 kg/km
0028504 4 0.5 mm² 5.6 mm 19.200 kg/km 49 kg/km
0028505 5 0.5 mm² 6.1 mm 24.000 kg/km 65 kg/km
0028507 7 0.5 mm² 6.9 mm 33.600 kg/km 82 kg/km
0028508 8 0.5 mm² 8 mm 38.400 kg/km 90 kg/km
0028510 10 0.5 mm² 8.6 mm 48.000 kg/km 117 kg/km
0028512 12 0.5 mm² 8.9 mm 58.000 kg/km 133 kg/km
0028516 16 0.5 mm² 10.2 mm 77.000 kg/km 170 kg/km
0028520 20 0.5 mm² 11.4 mm 96.000 kg/km 214 kg/km
0028525 25 0.5 mm² 12.7 mm 120.000 kg/km 265 kg/km
0028530 30 0.5 mm² 13.2 mm 144.000 kg/km 304 kg/km
0028540 40 0.5 mm² 15.8 mm 192.000 kg/km 392 kg/km
0028602 2 0.75 mm² 5.1 mm 14.400 kg/km 48 kg/km
0028603 3 0.75 mm² 5.6 mm 21.600 kg/km 57 kg/km
0028604 4 0.75 mm² 6.1 mm 28.800 kg/km 69 kg/km
0028605 5 0.75 mm² 6.9 mm 36.000 kg/km 78 kg/km
0028607 7 0.75 mm² 7.5 mm 50.000 kg/km 112 kg/km
0028608 8 0.75 mm² 8.7 mm 58.000 kg/km 126 kg/km
0028610 10 0.75 mm² 9.4 mm 72.000 kg/km 149 kg/km
0028612 12 0.75 mm² 10.1 mm 86.000 kg/km 176 kg/km
0028616 16 0.75 mm² 11.2 mm 115.000 kg/km 218 kg/km
0028620 20 0.75 mm² 12.4 mm 144.000 kg/km 274 kg/km
0028625 25 0.75 mm² 14 mm 180.000 kg/km 320 kg/km
0028702 2 1 mm² 5.6 mm 19.200 kg/km 55 kg/km
0028703 3 1 mm² 5.9 mm 29.000 kg/km 70 kg/km
0028704 4 1 mm² 6.4 mm 38.400 kg/km 79 kg/km
0028705 5 1 mm² 7.3 mm 48.000 kg/km 98 kg/km
0028802 2 1.5 mm² 6.2 mm 29.000 kg/km 74 kg/km
0028803 3 1.5 mm² 6.8 mm 43.000 kg/km 89 kg/km
0028804 4 1.5 mm² 7.4 mm 58.000 kg/km 105 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!