STAR STRIP SPARE BLADE
スペアブレード;

¥5,933
在庫あり
型番
61735821
(¥5,933/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

STAR STRIP SPARE BLADE spare blade -  Primary Image
STAR STRIP SPARE BLADE spare blade -  Primary Image STAR STRIP SPARE BLADE spare blade -   Secondary Image STAR STRIP SPARE BLADE spare blade -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。

特長

  • 人間工学に基づいた使いやすさ(軽量構造による内部エイリアス)
  • 丸形、縦、スパイラルカットに最適
  • 高品質な刃先により、丈夫な絶縁材質に対しても優れた線剥き効果
  • 交換可能フックによる幅広い適用範囲
  • 堅牢な本体、長期耐性 - 100,000回以上の線剥き動作を試験済み

アプリケーション

  • さまざまな絶縁材(PVC、PTFE、ゴム、またはPURなど)のラウンドケーブルに対応した調整式ストリッピングツール
  • 交換可能なフックを介して、直径が4.5~25 mmおよび20~40 mmのケーブルにツールを使用できます
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

スペアブレード

納入範囲

フック付き(大小)
ナイフ含む

重量

0.002 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

適合対象:

ケーブル

製品構成

全長

150 mm

全体幅

42 mm

全体高さ

30.5 mm

最小ケーブル外径

4.5 mm

ケーブル最大外径

40 mm

カラー

絶縁体用

ポリウレタン
熱可塑性エラストマー
ポリテトラフルオロエチレン

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:TÜV

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

STAR STRIP stripping toolの全製品

型番 最小ケーブル外径 ケーブル最大外径 最小導体サイズ 最大導体サイズ 絶縁体用 製品タイプ
61735820 4.5 mm 40 mm ポリウレタン熱可塑性エラストマーポリテトラフルオロエチレン 解体工具
61735821 4.5 mm 40 mm ポリウレタン熱可塑性エラストマーポリテトラフルオロエチレン スペアブレード
61735822 4.5 mm 25 mm ポリウレタン熱可塑性エラストマーポリテトラフルオロエチレン フック
61735823 20 mm 40 mm ポリウレタン熱可塑性エラストマーポリテトラフルオロエチレン フック
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!