SKINTOP® MS-HF-M SC M12X1.5
ケーブルグランド; M 12; クランプ範囲(最小/最大): 3.5 - 7 mm; レンチ幅 1: 16; 真鍮 ニッケルめっき; ハロゲンフリー; UV抵抗性; IP 68 - 10 bar (30 min); EMCスクリーニング
特長
- インナーシースの有無にかかわらず各種ケーブルに最適
- ハロゲンフリーかつ難燃性
- 低抵抗シールドコンタクト、適切なEMC保護
- 高導電性、各種シールド外径を固定するための柔軟なEMCコンタクト
- 少ない手順で簡単に組立可能
アプリケーション
- EMCに準拠した銅編組のアース、または銅製シャフトシース付きケーブル
- 地下鉄および電車
- 産業用機械およびプラントエンジニアリング
- 測定および制御技術
- オートメーションテクノロジー
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINTOP®
製品タイプ
ケーブルグランド
ロックナット付
いいえ
Oリング付
はい
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
50.000
製品構成
アーマードケーブル用
いいえ
ケーブル挿入口数
1 pc.
屈曲保護
いいえ
ケーブルグランドデザイン
ストレート
全長
26.5 mm
光幅
7 mm
ネジタイプ
メートル
ネジサイズ
M 12
ネジピッチ
1,5
ネジ長
6.5 mm
ネジ規格
DIN EN 60423
レンチサイズ1
16 mm
レンチサイズ 2
16 mm
六角コーナー寸法
17.6 mm
最小クランプ範囲
3.5 mm
最大クランプ範囲
7 mm
EMCシールド
はい
インサートの材質
ポリアミド
インサート材質 短縮形
PA
シールタイプ
コンジットシーリング
Oリングの材質
アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム
Oリング材質、短縮形
NBR
シール材
エチレン酢酸ビニル共重合体
シール材 短縮形
EVA
本体材質
真鍮
本体材質 短縮形
CuZn
表面保護
ニッケルめっき
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
最小動作温度
-25 °C
最大温度(動作時)
100 °C
固定時最低温度
-40 °C
固定時最大温度
100 °C
Min. temperatur
-40 °C
Max. temperatur
100 °C
難燃性
はい
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
耐酸性
いいえ
耐腐食性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
鉛フリー
いいえ
衝撃耐性
はい
振動保護
はい
ストレインリリーフ
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
認証:GGVS
いいえ
認証:DNV/GL
いいえ
鉄道車両の防火試験済み
はい
鉄道車両用火災保護のハザードレベル
DIN EN 45545-3 E30