UNITRONIC® LiYCY (TP) 6x2x0,75
低周波データケーブル; 6X2X0.75; コアカラーコード DIN 47100; PVC; シールド; 柔軟

¥1,868
在庫あり
型番
0035823
(¥1,868/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

UNITRONIC® LiYCY (TP) 6x2x0,75 low frequency data transmission cable -  Primary Image
UNITRONIC® LiYCY (TP) 6x2x0,75 low frequency data transmission cable -  Primary Image UNITRONIC® LiYCY (TP) 6x2x0,75 low frequency data transmission cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked

特長

  • 導体回路は、敷設長の短いツイストペア(TP)により、十分に分離されている。
  • 電磁干渉に強い銅編組シールド。
  • コンパクトな設計により、コア数が多いにもかかわらず外径を小さくできる。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。

アプリケーション

  • 低周波数帯域のデータおよび信号伝送用として、多くのアプリケーションのマシン・インターフェースで汎用的に使用できる。
  • コンピュータシステム、電子制御・調整装置、事務機、体重計などに最適。
  • 固定設置向け
  • 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できる。
  • 軽い機械的ストレスに適している。
  • PVC製アウターシースは多少耐油性がある。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

UNITRONIC®

製品タイプ

低周波データケーブル

重量

246 kg/km

銅指数

146.000 kg/km

銅指数 (lb)

981.000 lb/10,000 ft

電気特性

試験電圧

1.5 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

26 Ω/km

製品構成

Li:撚線ケーブル

LiYCY

ケーブル寸法

6X2X0.75

導体サイズ (mm2)

0.75 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

細ワイヤ

アース線含む

いいえ

ペア数

6

ツイストタイプ

ツイストペア

シールド付き

はい

一括シールドのタイプ

錫メッキ銅編組

外径

12.1 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

グレー

線心識別

線心識別

DIN 47100

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

6×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

72.6 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

181.5 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 80 °C

温度、移動配線時

-5 °C への 70 °C
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
UNITRONIC® LiYCY (TP)の全製品

型番 ペア数 導体サイズ (mm2) 外径 銅指数 重量
0035131 2 0.14 mm² 5.3 mm 18.500 kg/km 39 kg/km
0035132 4 0.14 mm² 6.2 mm 26.600 kg/km 54 kg/km
0035133 6 0.14 mm² 7.1 mm 48.500 kg/km 81 kg/km
0035134 10 0.14 mm² 8.7 mm 59.000 kg/km 110 kg/km
0035135 12 0.14 mm² 8.9 mm 66.000 kg/km 142 kg/km
0035136 16 0.14 mm² 10.2 mm 79.000 kg/km 154 kg/km
0035137 25 0.14 mm² 12.5 mm 113.000 kg/km 238 kg/km
0035141 3 0.14 mm² 5.8 mm 23.000 kg/km 48 kg/km
0035142 20 0.14 mm² 11.3 mm 97.000 kg/km 184 kg/km
0035150 8 0.14 mm² 8.2 mm 53.700 kg/km 97 kg/km
0035800 2 0.25 mm² 6.3 mm 28.000 kg/km 51 kg/km
0035801 3 0.25 mm² 7.1 mm 39.600 kg/km 68 kg/km
0035802 4 0.25 mm² 7.6 mm 44.900 kg/km 81 kg/km
0035803 6 0.25 mm² 8.5 mm 69.500 kg/km 115 kg/km
0035804 8 0.25 mm² 10.3 mm 76.900 kg/km 130 kg/km
0035805 10 0.25 mm² 11 mm 102.000 kg/km 158 kg/km
0035806 12 0.25 mm² 11.3 mm 120.000 kg/km 190 kg/km
0035807 16 0.25 mm² 12.5 mm 146.500 kg/km 238 kg/km
0035808 25 0.25 mm² 16.1 mm 205.000 kg/km 344 kg/km
0035810 2 0.5 mm² 7.9 mm 48.100 kg/km 93 kg/km
0035811 3 0.5 mm² 8.7 mm 73.700 kg/km 116 kg/km
0035812 4 0.5 mm² 9.4 mm 82.000 kg/km 127 kg/km
0035813 6 0.5 mm² 11.1 mm 110.000 kg/km 198 kg/km
0035814 8 0.5 mm² 13.1 mm 139.000 kg/km 259 kg/km
0035816 12 0.5 mm² 14.9 mm 198.300 kg/km 354 kg/km
0035817 16 0.5 mm² 16.5 mm 240.000 kg/km 459 kg/km
0035820 2 0.75 mm² 8.5 mm 58.000 kg/km 106 kg/km
0035821 3 0.75 mm² 9.4 mm 84.000 kg/km 140 kg/km
0035822 4 0.75 mm² 10.7 mm 108.000 kg/km 169 kg/km
0035823 6 0.75 mm² 12.1 mm 146.000 kg/km 246 kg/km
0035824 8 0.75 mm² 14.7 mm 180.000 kg/km 290 kg/km
0035825 12 0.75 mm² 16.2 mm 261.000 kg/km 456 kg/km
0035827 5 0.75 mm² 11.1 mm 126.000 kg/km 215 kg/km
0035830 2 1 mm² 9 mm 84.000 kg/km 142 kg/km
0035831 3 1 mm² 10.4 mm 96.000 kg/km 173 kg/km
0035832 4 1 mm² 11.3 mm 121.000 kg/km 212 kg/km
0035836 5 1 mm² 11.8 mm 161.000 kg/km 266 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!