UNITRONIC® LiYCY (TP) 12x2x0,5
低周波データケーブル; 12X2X0.5; コアカラーコード DIN 47100; PVC; シールド; 柔軟
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
flame-retardant
icon sturgeon signal
CE marked
特長
- 導体回路は、敷設長の短いツイストペア(TP)により、十分に分離されている。
- 電磁干渉に強い銅編組シールド。
- コンパクトな設計により、コア数が多いにもかかわらず外径を小さくできる。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
アプリケーション
- 低周波数帯域のデータおよび信号伝送用として、多くのアプリケーションのマシン・インターフェースで汎用的に使用できる。
- コンピュータシステム、電子制御・調整装置、事務機、体重計などに最適。
- 固定設置向け
- 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できる。
- 軽い機械的ストレスに適している。
- PVC製アウターシースは多少耐油性がある。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
UNITRONIC®
製品タイプ
低周波データケーブル
重量
354 kg/km
銅指数
198.300 kg/km
銅指数 (lb)
1332.400 lb/10,000 ft
電気特性
試験電圧
1.5 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
39 Ω/km
製品構成
Li:撚線ケーブル
LiYCY
ケーブル寸法
12X2X0.5
導体サイズ (mm2)
0.5 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
細ワイヤ
アース線含む
いいえ
ペア数
12
ツイストタイプ
ツイストペア
シールド付き
はい
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
外径
14.9 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
グレー
線心識別
色
線心識別
DIN 47100
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置
最小曲げ半径(固定配線時)
6×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
89.4 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
223.5 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 80 °C
温度、移動配線時
-5 °C への 70 °C
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
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
UNITRONIC® LiYCY (TP)の全製品
型番 | ペア数 | 導体サイズ (mm2) | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
0035131 | 2 | 0.14 mm² | 5.3 mm | 18.500 kg/km | 39 kg/km |
0035132 | 4 | 0.14 mm² | 6.2 mm | 26.600 kg/km | 54 kg/km |
0035133 | 6 | 0.14 mm² | 7.1 mm | 48.500 kg/km | 81 kg/km |
0035134 | 10 | 0.14 mm² | 8.7 mm | 59.000 kg/km | 110 kg/km |
0035135 | 12 | 0.14 mm² | 8.9 mm | 66.000 kg/km | 142 kg/km |
0035136 | 16 | 0.14 mm² | 10.2 mm | 79.000 kg/km | 154 kg/km |
0035137 | 25 | 0.14 mm² | 12.5 mm | 113.000 kg/km | 238 kg/km |
0035141 | 3 | 0.14 mm² | 5.8 mm | 23.000 kg/km | 48 kg/km |
0035142 | 20 | 0.14 mm² | 11.3 mm | 97.000 kg/km | 184 kg/km |
0035150 | 8 | 0.14 mm² | 8.2 mm | 53.700 kg/km | 97 kg/km |
0035800 | 2 | 0.25 mm² | 6.3 mm | 28.000 kg/km | 51 kg/km |
0035801 | 3 | 0.25 mm² | 7.1 mm | 39.600 kg/km | 68 kg/km |
0035802 | 4 | 0.25 mm² | 7.6 mm | 44.900 kg/km | 81 kg/km |
0035803 | 6 | 0.25 mm² | 8.5 mm | 69.500 kg/km | 115 kg/km |
0035804 | 8 | 0.25 mm² | 10.3 mm | 76.900 kg/km | 130 kg/km |
0035805 | 10 | 0.25 mm² | 11 mm | 102.000 kg/km | 158 kg/km |
0035806 | 12 | 0.25 mm² | 11.3 mm | 120.000 kg/km | 190 kg/km |
0035807 | 16 | 0.25 mm² | 12.5 mm | 146.500 kg/km | 238 kg/km |
0035808 | 25 | 0.25 mm² | 16.1 mm | 205.000 kg/km | 344 kg/km |
0035810 | 2 | 0.5 mm² | 7.9 mm | 48.100 kg/km | 93 kg/km |
0035811 | 3 | 0.5 mm² | 8.7 mm | 73.700 kg/km | 116 kg/km |
0035812 | 4 | 0.5 mm² | 9.4 mm | 82.000 kg/km | 127 kg/km |
0035813 | 6 | 0.5 mm² | 11.1 mm | 110.000 kg/km | 198 kg/km |
0035814 | 8 | 0.5 mm² | 13.1 mm | 139.000 kg/km | 259 kg/km |
0035816 | 12 | 0.5 mm² | 14.9 mm | 198.300 kg/km | 354 kg/km |
0035817 | 16 | 0.5 mm² | 16.5 mm | 240.000 kg/km | 459 kg/km |
0035820 | 2 | 0.75 mm² | 8.5 mm | 58.000 kg/km | 106 kg/km |
0035821 | 3 | 0.75 mm² | 9.4 mm | 84.000 kg/km | 140 kg/km |
0035822 | 4 | 0.75 mm² | 10.7 mm | 108.000 kg/km | 169 kg/km |
0035823 | 6 | 0.75 mm² | 12.1 mm | 146.000 kg/km | 246 kg/km |
0035824 | 8 | 0.75 mm² | 14.7 mm | 180.000 kg/km | 290 kg/km |
0035825 | 12 | 0.75 mm² | 16.2 mm | 261.000 kg/km | 456 kg/km |
0035827 | 5 | 0.75 mm² | 11.1 mm | 126.000 kg/km | 215 kg/km |
0035830 | 2 | 1 mm² | 9 mm | 84.000 kg/km | 142 kg/km |
0035831 | 3 | 1 mm² | 10.4 mm | 96.000 kg/km | 173 kg/km |
0035832 | 4 | 1 mm² | 11.3 mm | 121.000 kg/km | 212 kg/km |
0035836 | 5 | 1 mm² | 11.8 mm | 161.000 kg/km | 266 kg/km |
閉じる
すべて表示
アクセサリ