UNITRONIC® LiYCY (TP) 4x2x0,25
低周波データケーブル; 4X2X0.25; コアカラーコード DIN 47100; PVC; シールド; 柔軟
在庫あり: 11時までのご注文で最短即日出荷可能
flame-retardant
icon sturgeon signal
CE marked
特長
- 導体回路は、敷設長の短いツイストペア(TP)により、十分に分離されている。
- 電磁干渉に強い銅編組シールド。
- コンパクトな設計により、コア数が多いにもかかわらず外径を小さくできる。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
アプリケーション
- 低周波数帯域のデータおよび信号伝送用として、多くのアプリケーションのマシン・インターフェースで汎用的に使用できる。
- コンピュータシステム、電子制御・調整装置、事務機、体重計などに最適。
- 固定設置向け
- 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できる。
- 軽い機械的ストレスに適している。
- PVC製アウターシースは多少耐油性がある。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
UNITRONIC®
製品タイプ
低周波データケーブル
重量
81 kg/km
銅指数
44.900 kg/km
銅指数 (lb)
301.700 lb/10,000 ft
電気特性
試験電圧
1.5 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
79 Ω/km
製品構成
Li:撚線ケーブル
LiYCY
ケーブル寸法
4X2X0.25
導体サイズ (mm2)
0.25 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
細ワイヤ
アース線含む
いいえ
ペア数
4
ツイストタイプ
ツイストペア
シールド付き
はい
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
外径
7.6 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
グレー
線心識別
色
線心識別
DIN 47100
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置
最小曲げ半径(固定配線時)
6×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
45.6 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
114.0 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 80 °C
温度、移動配線時
-5 °C への 70 °C
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
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
UNITRONIC® LiYCY (TP)の全製品
型番 | ペア数 | 導体サイズ (mm2) | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
0035131 | 2 | 0.14 mm² | 5.3 mm | 18.500 kg/km | 39 kg/km |
0035132 | 4 | 0.14 mm² | 6.2 mm | 26.600 kg/km | 54 kg/km |
0035133 | 6 | 0.14 mm² | 7.1 mm | 48.500 kg/km | 81 kg/km |
0035134 | 10 | 0.14 mm² | 8.7 mm | 59.000 kg/km | 110 kg/km |
0035135 | 12 | 0.14 mm² | 8.9 mm | 66.000 kg/km | 142 kg/km |
0035136 | 16 | 0.14 mm² | 10.2 mm | 79.000 kg/km | 154 kg/km |
0035137 | 25 | 0.14 mm² | 12.5 mm | 113.000 kg/km | 238 kg/km |
0035141 | 3 | 0.14 mm² | 5.8 mm | 23.000 kg/km | 48 kg/km |
0035142 | 20 | 0.14 mm² | 11.3 mm | 97.000 kg/km | 184 kg/km |
0035150 | 8 | 0.14 mm² | 8.2 mm | 53.700 kg/km | 97 kg/km |
0035800 | 2 | 0.25 mm² | 6.3 mm | 28.000 kg/km | 51 kg/km |
0035801 | 3 | 0.25 mm² | 7.1 mm | 39.600 kg/km | 68 kg/km |
0035802 | 4 | 0.25 mm² | 7.6 mm | 44.900 kg/km | 81 kg/km |
0035803 | 6 | 0.25 mm² | 8.5 mm | 69.500 kg/km | 115 kg/km |
0035804 | 8 | 0.25 mm² | 10.3 mm | 76.900 kg/km | 130 kg/km |
0035805 | 10 | 0.25 mm² | 11 mm | 102.000 kg/km | 158 kg/km |
0035806 | 12 | 0.25 mm² | 11.3 mm | 120.000 kg/km | 190 kg/km |
0035807 | 16 | 0.25 mm² | 12.5 mm | 146.500 kg/km | 238 kg/km |
0035808 | 25 | 0.25 mm² | 16.1 mm | 205.000 kg/km | 344 kg/km |
0035810 | 2 | 0.5 mm² | 7.9 mm | 48.100 kg/km | 93 kg/km |
0035811 | 3 | 0.5 mm² | 8.7 mm | 73.700 kg/km | 116 kg/km |
0035812 | 4 | 0.5 mm² | 9.4 mm | 82.000 kg/km | 127 kg/km |
0035813 | 6 | 0.5 mm² | 11.1 mm | 110.000 kg/km | 198 kg/km |
0035814 | 8 | 0.5 mm² | 13.1 mm | 139.000 kg/km | 259 kg/km |
0035816 | 12 | 0.5 mm² | 14.9 mm | 198.300 kg/km | 354 kg/km |
0035817 | 16 | 0.5 mm² | 16.5 mm | 240.000 kg/km | 459 kg/km |
0035820 | 2 | 0.75 mm² | 8.5 mm | 58.000 kg/km | 106 kg/km |
0035821 | 3 | 0.75 mm² | 9.4 mm | 84.000 kg/km | 140 kg/km |
0035822 | 4 | 0.75 mm² | 10.7 mm | 108.000 kg/km | 169 kg/km |
0035823 | 6 | 0.75 mm² | 12.1 mm | 146.000 kg/km | 246 kg/km |
0035824 | 8 | 0.75 mm² | 14.7 mm | 180.000 kg/km | 290 kg/km |
0035825 | 12 | 0.75 mm² | 16.2 mm | 261.000 kg/km | 456 kg/km |
0035827 | 5 | 0.75 mm² | 11.1 mm | 126.000 kg/km | 215 kg/km |
0035830 | 2 | 1 mm² | 9 mm | 84.000 kg/km | 142 kg/km |
0035831 | 3 | 1 mm² | 10.4 mm | 96.000 kg/km | 173 kg/km |
0035832 | 4 | 1 mm² | 11.3 mm | 121.000 kg/km | 212 kg/km |
0035836 | 5 | 1 mm² | 11.8 mm | 161.000 kg/km | 266 kg/km |
閉じる
すべて表示
アクセサリ