UNITRONIC® Li2YCY (TP) 4x2x0,22
低周波データケーブル; 4X2X0.22; コアカラーコード DIN 47100; PVC; シールド; 柔軟

¥689
在庫あり
型番
0031322
(¥689/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

UNITRONIC® Li2YCY (TP) 4x2x0,22 low frequency data transmission cable -  Primary Image
UNITRONIC® Li2YCY (TP) 4x2x0,22 low frequency data transmission cable -  Primary Image UNITRONIC® Li2YCY (TP) 4x2x0,22 low frequency data transmission cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked

特長

  • 長い伝送路のための低キャパシタンスコア絶縁。
  • DIN 47100カラーコードに基づくコアマーキングにより、単芯を明確に識別。
  • 高い被覆率の銅製遮蔽編組により、電磁干渉から理想的な保護を実現。
  • 導体回路は、敷設長の短いツイストペア(TP)により、十分に分離されている。
  • コンパクトな設計により、コア数が多いにもかかわらず外径を小さくできる。

アプリケーション

  • 低周波数帯域のデータおよび信号伝送用として、多くのアプリケーションのマシン・インターフェースで汎用的に使用できる。
  • 制御回路、調整回路、測定回路に使用。
  • 特に電磁両立性(EMC)が要求される環境に適しています。
  • 時折屈曲させる。
  • 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できる。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

UNITRONIC®

製品タイプ

低周波データケーブル

重量

78 kg/km

銅指数

34.200 kg/km

銅指数 (lb)

229.800 lb/10,000 ft

電気特性

試験電圧/心-心

2 kV

試験電圧 心/シールド

1 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

93 Ω/km

製品構成

Li:撚線ケーブル

Li2YCY (TP)

ケーブル寸法

4X2X0.22

導体サイズ (mm2)

0.22 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

7ワイヤ

アース線含む

いいえ

ペア数

4

ツイストタイプ

ツイストペア

シールド付き

はい

一括シールドのタイプ

錫メッキ銅編組

外径

7.3 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリエチレン

絶縁体材質 短縮形

PE

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

強化外装シース付き

はい

シース色

グレー

線心識別

線心識別

DIN 47100

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

6×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

43.8 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

109.5 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 80 °C

温度、移動配線時

-5 °C への 70 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

はい

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

いいえ

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

低キャパシタンス

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

認証:VDE

いいえ

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

製品グループリスト

UNITRONIC® Li2YCY (TP)の全製品

型番 ペア数 導体サイズ (mm2) 外径 銅指数 重量
0031320 2 0.22 mm² 6.5 mm 24.200 kg/km 59 kg/km
0031321 3 0.22 mm² 7.1 mm 28.600 kg/km 66 kg/km
0031322 4 0.22 mm² 7.3 mm 34.200 kg/km 78 kg/km
0031323 8 0.22 mm² 9.1 mm 70.000 kg/km 125 kg/km
0031324 10 0.22 mm² 10.4 mm 76.000 kg/km 143 kg/km
0031325 2 0.34 mm² 7.7 mm 34.100 kg/km 79 kg/km
0031326 3 0.34 mm² 8.4 mm 43.000 kg/km 89 kg/km
0031327 4 0.34 mm² 8.7 mm 47.000 kg/km 101 kg/km
0031328 8 0.34 mm² 11 mm 85.800 kg/km 176 kg/km
0031330 2 0.5 mm² 8.5 mm 37.000 kg/km 85 kg/km
0031331 3 0.5 mm² 9.3 mm 55.000 kg/km 105 kg/km
0031332 4 0.5 mm² 9.6 mm 60.000 kg/km 122 kg/km
0031333 8 0.5 mm² 12.7 mm 113.300 kg/km 213 kg/km
0031334 10 0.5 mm² 14.8 mm 154.000 kg/km 261 kg/km
0031335 1 0.34 mm² 5.8 mm 20.000 kg/km 44 kg/km
0031336 1 0.5 mm² 6.3 mm 29.000 kg/km 53 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!