UNITRONIC® BUS LD 3x2x0,22
バスケーブル; 固定設置, 柔軟; PVC; 紫
特長
- RS485 / RS422に基づいた複数のバスシステムに最適
アプリケーション
- 固定使用の場合 最大電磁シールド
- バスシステム用バスケーブル(Modbus、SUCOnet P、Modulink P、VariNet-Pなど)
- 乾燥または湿潤した室内
テクニカルデータ
製品概要
マーク
UNITRONIC®
製品タイプ
バスケーブル
重量
72 kg/km
銅指数
37.000 kg/km
銅指数 (lb)
248.600 lb/10,000 ft
電気特性
試験電圧/心-心
1.5 kV
試験電圧 心/シールド
1 kV
DCループ抵抗(@20℃)
186 Ω/km
最小絶縁抵抗
5 GΩ*km
製品構成
ケーブル寸法
3X2X0.22
導体サイズ (mm2)
0.22 mm²
素線数
7
導体材質
裸銅
導体撚線
極細ワイヤ
アース線含む
いいえ
線心数
6
ペア数
3
ペアラッピング
プラスチックフィルム
ペアシールドのタイプ
錫メッキ銅編組
ツイストタイプ
ツイストペア
撚線による巻線
プラスチックフィルム
シールド付き
はい
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
シールド上にラッピング
フリースラッピング
アーマード付
いいえ
防鼠加工有
いいえ
外径
7.2 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリオレフィン
絶縁体材質 短縮形
PE
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
紫
シース色:RALカラー
RAL 4001
線心識別
色
線心識別
DIN 47100
製品特性
使用範囲
固定設置柔軟
連続屈曲用
いいえ
捻れ負荷用
いいえ
巻き取り可能
いいえ
最小曲げ半径(固定配線時)
8×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
57.6 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
20×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
144.0 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 80 °C
温度、移動配線時
-5 °C への 70 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
自己消化性
いいえ
耐UV性
いいえ
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
いいえ
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
Fast Connect(FC)仕様
いいえ
規格・認証
CEマーキング
いいえ
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
認証:TÜV
いいえ
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- ModubusはModbus-IDA Organisationによって登録されています。SUCOnet Pは、Moellerグループの登録商標です。Modulink Pは、Weidmüller GmbH & Co.の登録商標です。VariNetは、Pepperl+Fuchs GmbHの登録商標です。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。