UNITRONIC® Li2YCY (TP) 1x2x0,5
低周波データケーブル; 1X2X0.5; コアカラーコード DIN 47100; PVC; シールド; 柔軟
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
uv-resistant.
flame-retardant
icon sturgeon signal
CE marked
特長
- 長い伝送路のための低キャパシタンスコア絶縁。
- DIN 47100カラーコードに基づくコアマーキングにより、単芯を明確に識別。
- 高い被覆率の銅製遮蔽編組により、電磁干渉から理想的な保護を実現。
- 導体回路は、敷設長の短いツイストペア(TP)により、十分に分離されている。
- コンパクトな設計により、コア数が多いにもかかわらず外径を小さくできる。
アプリケーション
- 低周波数帯域のデータおよび信号伝送用として、多くのアプリケーションのマシン・インターフェースで汎用的に使用できる。
- 制御回路、調整回路、測定回路に使用。
- 特に電磁両立性(EMC)が要求される環境に適しています。
- 時折屈曲させる。
- 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できる。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
UNITRONIC®
製品タイプ
低周波データケーブル
重量
53 kg/km
銅指数
29.000 kg/km
銅指数 (lb)
194.900 lb/10,000 ft
電気特性
試験電圧/心-心
2 kV
試験電圧 心/シールド
1 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
36 Ω/km
製品構成
Li:撚線ケーブル
Li2YCY (TP)
ケーブル寸法
1X2X0.5
導体サイズ (mm2)
0.5 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
7ワイヤ
アース線含む
いいえ
ペア数
1
ツイストタイプ
ツイストペア
シールド付き
はい
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
外径
6.3 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリエチレン
絶縁体材質 短縮形
PE
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
強化外装シース付き
はい
シース色
グレー
線心識別
色
線心識別
DIN 47100
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置
最小曲げ半径(固定配線時)
6×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
37.8 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
94.5 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 80 °C
温度、移動配線時
-5 °C への 70 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
いいえ
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
低キャパシタンス
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:VDE
いいえ
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
はい
閉じる
すべて表示
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
UNITRONIC® Li2YCY (TP)の全製品
型番 | ペア数 | 導体サイズ (mm2) | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
0031320 | 2 | 0.22 mm² | 6.5 mm | 24.200 kg/km | 59 kg/km |
0031321 | 3 | 0.22 mm² | 7.1 mm | 28.600 kg/km | 66 kg/km |
0031322 | 4 | 0.22 mm² | 7.3 mm | 34.200 kg/km | 78 kg/km |
0031323 | 8 | 0.22 mm² | 9.1 mm | 70.000 kg/km | 125 kg/km |
0031324 | 10 | 0.22 mm² | 10.4 mm | 76.000 kg/km | 143 kg/km |
0031325 | 2 | 0.34 mm² | 7.7 mm | 34.100 kg/km | 79 kg/km |
0031326 | 3 | 0.34 mm² | 8.4 mm | 43.000 kg/km | 89 kg/km |
0031327 | 4 | 0.34 mm² | 8.7 mm | 47.000 kg/km | 101 kg/km |
0031328 | 8 | 0.34 mm² | 11 mm | 85.800 kg/km | 176 kg/km |
0031330 | 2 | 0.5 mm² | 8.5 mm | 37.000 kg/km | 85 kg/km |
0031331 | 3 | 0.5 mm² | 9.3 mm | 55.000 kg/km | 105 kg/km |
0031332 | 4 | 0.5 mm² | 9.6 mm | 60.000 kg/km | 122 kg/km |
0031333 | 8 | 0.5 mm² | 12.7 mm | 113.300 kg/km | 213 kg/km |
0031334 | 10 | 0.5 mm² | 14.8 mm | 154.000 kg/km | 261 kg/km |
0031335 | 1 | 0.34 mm² | 5.8 mm | 20.000 kg/km | 44 kg/km |
0031336 | 1 | 0.5 mm² | 6.3 mm | 29.000 kg/km | 53 kg/km |
閉じる
すべて表示
アクセサリ