UNITRONIC® CY PiDY (TP) 8x2x0,25
低周波データケーブル; 8X2X0.25; コアカラーコード DIN 47100; PVC; シールド; 柔軟
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
flame-retardant
icon sturgeon signal
CE marked
特長
- 導体回路は、敷設長の短いツイストペア(TP)により、十分に分離されている。
- DIN 47100カラーコードに基づくコアマーキングにより、単芯を明確に識別。
アプリケーション
- 低周波数帯域のデータおよび信号伝送用として、多くのアプリケーションのマシン・インターフェースで汎用的に使用できる。
- 制御回路、調整回路、測定回路に使用。
- 特に電磁両立性(EMC)が要求される環境に適しています。
- 固定設置用で、時々たわむ。
- 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できる。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
UNITRONIC®
製品タイプ
低周波データケーブル
重量
325 kg/km
銅指数
161.000 kg/km
銅指数 (lb)
1081.800 lb/10,000 ft
電気特性
試験電圧
1.2 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
79 Ω/km
製品構成
ケーブル寸法
8X2X0.25
導体サイズ (mm2)
0.25 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
細ワイヤ
アース線含む
いいえ
ペア数
8
ツイストタイプ
ツイストペア
シールド付き
はい
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
外径
15.7 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
グレー
線心識別
色
線心識別
DIN 47100
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置
最小曲げ半径(固定配線時)
6×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
94.2 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 80 °C
温度、移動配線時
-5 °C への 70 °C
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
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
UNITRONIC® CY PiDY (TP)の全製品
型番 | ペア数 | 導体サイズ (mm2) | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|
0034250 | 2 | 0.25 mm² | 59.600 kg/km | 112 kg/km | |
0034251 | 3 | 0.25 mm² | 72.700 kg/km | 136 kg/km | |
0034252 | 4 | 0.25 mm² | 88.200 kg/km | 168 kg/km | |
0034253 | 5 | 0.25 mm² | 103.800 kg/km | 201 kg/km | |
0034254 | 6 | 0.25 mm² | 125.700 kg/km | 244 kg/km | |
0034256 | 8 | 0.25 mm² | 161.000 kg/km | 325 kg/km | |
0034257 | 10 | 0.25 mm² | 186.800 kg/km | 342 kg/km | |
0034258 | 12 | 0.25 mm² | 239.500 kg/km | 416 kg/km | |
0034259 | 16 | 0.25 mm² | 316.700 kg/km | 542 kg/km |
閉じる
すべて表示
アクセサリ