UNITRONIC® CY PiDY (TP) 5x2x0,25
低周波データケーブル; 5X2X0.25; コアカラーコード DIN 47100; PVC; シールド; 柔軟

¥1,643
在庫あり
型番
0034253
(¥1,643/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

UNITRONIC® CY PiDY (TP) 5x2x0,25 low frequency data transmission cable -  Primary Image
UNITRONIC® CY PiDY (TP) 5x2x0,25 low frequency data transmission cable -  Primary Image UNITRONIC® CY PiDY (TP) 5x2x0,25 low frequency data transmission cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked

特長

  • 導体回路は、敷設長の短いツイストペア(TP)により、十分に分離されている。
  • DIN 47100カラーコードに基づくコアマーキングにより、単芯を明確に識別。

アプリケーション

  • 低周波数帯域のデータおよび信号伝送用として、多くのアプリケーションのマシン・インターフェースで汎用的に使用できる。
  • 制御回路、調整回路、測定回路に使用。
  • 特に電磁両立性(EMC)が要求される環境に適しています。
  • 固定設置用で、時々たわむ。
  • 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できる。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

UNITRONIC®

製品タイプ

低周波データケーブル

重量

201 kg/km

銅指数

103.800 kg/km

銅指数 (lb)

697.430 lb/10,000 ft

電気特性

試験電圧

1.2 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

79 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

5X2X0.25

導体サイズ (mm2)

0.25 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

細ワイヤ

アース線含む

いいえ

ペア数

5

ツイストタイプ

ツイストペア

シールド付き

はい

一括シールドのタイプ

錫メッキ銅編組

外径

11.7 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

グレー

線心識別

線心識別

DIN 47100

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

6×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

70.2 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 80 °C

温度、移動配線時

-5 °C への 70 °C
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
UNITRONIC® CY PiDY (TP)の全製品

型番 ペア数 導体サイズ (mm2) 銅指数 重量
0034250 2 0.25 mm² 59.600 kg/km 112 kg/km
0034251 3 0.25 mm² 72.700 kg/km 136 kg/km
0034252 4 0.25 mm² 88.200 kg/km 168 kg/km
0034253 5 0.25 mm² 103.800 kg/km 201 kg/km
0034254 6 0.25 mm² 125.700 kg/km 244 kg/km
0034256 8 0.25 mm² 161.000 kg/km 325 kg/km
0034257 10 0.25 mm² 186.800 kg/km 342 kg/km
0034258 12 0.25 mm² 239.500 kg/km 416 kg/km
0034259 16 0.25 mm² 316.700 kg/km 542 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!