UNITRONIC® 100 40x0,25
低周波データケーブル; 40X0.25; コアカラーコード UNITRONIC®カラーコード; PVC; 柔軟

¥2,167
在庫あり
型番
0028040
(¥2,167/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

UNITRONIC® 100 40x0,25 low frequency data transmission cable -  Primary Image
UNITRONIC® 100 40x0,25 low frequency data transmission cable -  Primary Image UNITRONIC® 100 40x0,25 low frequency data transmission cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
CE marked
CE marked

特長

  • コンパクトな設計により、コア数が多いにもかかわらず外径を小さくできる。
  • 導体断面積0.14mm²からの低周波データ伝送用。

アプリケーション

  • 低周波数帯域のデータおよび信号伝送用として、多くのアプリケーションのマシン・インターフェースで汎用的に使用できる。
  • コンピュータシステム、電子制御・調整装置、事務機、体重計などに最適。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

UNITRONIC®

製品タイプ

低周波データケーブル

重量

266 kg/km

銅指数

100.000 kg/km

銅指数 (lb)

671.972 lb/10,000 ft

電気特性

試験電圧

1.2 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

79 Ω/km

製品構成

Li:撚線ケーブル

LiYY

ケーブル寸法

40X0.25

導体サイズ (mm2)

0.25 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

細ワイヤ

アース線含む

いいえ

線心数

40

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

いいえ

外径

11.6 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

グレー

線心識別

線心識別

UNITRONIC®カラーコード

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

46.4 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

174.0 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 80 °C

温度、移動配線時

-5 °C への 70 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

いいえ

に準拠した耐UV性

EN ISO 4892-2、方法A(変色可)
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
UNITRONIC® 100の全製品

型番 線心数 導体サイズ (mm2) 外径 銅指数 重量
0028009 2 0.14 mm² 3 mm 2.800 kg/km 12 kg/km
0028010 3 0.14 mm² 3.2 mm 4.200 kg/km 17 kg/km
0028012 5 0.14 mm² 3.7 mm 7.000 kg/km 22 kg/km
0028014 7 0.14 mm² 4 mm 9.800 kg/km 27 kg/km
0028015 10 0.14 mm² 5 mm 14.000 kg/km 41 kg/km
0028019 24 0.14 mm² 7.2 mm 33.600 kg/km 94 kg/km
0028025 52 0.14 mm² 10 mm 72.800 kg/km 198 kg/km
0028030 3 0.25 mm² 3.8 mm 7.500 kg/km 21 kg/km
0028031 7 0.25 mm² 4.9 mm 17.500 kg/km 48 kg/km
0028032 10 0.25 mm² 6.4 mm 25.000 kg/km 77 kg/km
0028033 14 0.25 mm² 6.9 mm 35.000 kg/km 95 kg/km
0028034 16 0.25 mm² 7.3 mm 40.000 kg/km 112 kg/km
0028035 21 0.25 mm² 8.5 mm 52.500 kg/km 139 kg/km
0028036 24 0.25 mm² 9 mm 60.000 kg/km 163 kg/km
0028037 27 0.25 mm² 9.2 mm 67.500 kg/km 171 kg/km
0028038 30 0.25 mm² 9.9 mm 75.000 kg/km 187 kg/km
0028039 36 0.25 mm² 10.7 mm 90.000 kg/km 235 kg/km
0028040 40 0.25 mm² 11.6 mm 100.000 kg/km 266 kg/km
0028042 52 0.25 mm² 12.5 mm 130.000 kg/km 343 kg/km
0028044 61 0.25 mm² 13.3 mm 152.500 kg/km 398 kg/km
0028047 3 0.34 mm² 4.2 mm 10.500 kg/km 33 kg/km
0028048 7 0.34 mm² 5.5 mm 22.800 kg/km 62 kg/km
0028051 16 0.34 mm² 8.3 mm 54.400 kg/km 131 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!