UNITRONIC® 100 16x0,34
低周波データケーブル; 16X0.34; コアカラーコード UNITRONIC®カラーコード; PVC; 柔軟
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
flame-retardant
CE marked
特長
- コンパクトな設計により、コア数が多いにもかかわらず外径を小さくできる。
- 導体断面積0.14mm²からの低周波データ伝送用。
アプリケーション
- 低周波数帯域のデータおよび信号伝送用として、多くのアプリケーションのマシン・インターフェースで汎用的に使用できる。
- コンピュータシステム、電子制御・調整装置、事務機、体重計などに最適。
- 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
UNITRONIC®
製品タイプ
低周波データケーブル
重量
131 kg/km
銅指数
54.400 kg/km
銅指数 (lb)
365.553 lb/10,000 ft
電気特性
試験電圧
1.2 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
57 Ω/km
製品構成
Li:撚線ケーブル
LiYY
ケーブル寸法
16X0.34
導体サイズ (mm2)
0.34 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
細ワイヤ
アース線含む
いいえ
線心数
16
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
シールド付き
いいえ
外径
8.3 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
グレー
線心識別
色
線心識別
UNITRONIC®カラーコード
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
33.2 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
124.5 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 80 °C
温度、移動配線時
-5 °C への 70 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
いいえ
に準拠した耐UV性
EN ISO 4892-2、方法A(変色可)
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
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
UNITRONIC® 100の全製品
型番 | 線心数 | 導体サイズ (mm2) | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
0028009 | 2 | 0.14 mm² | 3 mm | 2.800 kg/km | 12 kg/km |
0028010 | 3 | 0.14 mm² | 3.2 mm | 4.200 kg/km | 17 kg/km |
0028012 | 5 | 0.14 mm² | 3.7 mm | 7.000 kg/km | 22 kg/km |
0028014 | 7 | 0.14 mm² | 4 mm | 9.800 kg/km | 27 kg/km |
0028015 | 10 | 0.14 mm² | 5 mm | 14.000 kg/km | 41 kg/km |
0028019 | 24 | 0.14 mm² | 7.2 mm | 33.600 kg/km | 94 kg/km |
0028025 | 52 | 0.14 mm² | 10 mm | 72.800 kg/km | 198 kg/km |
0028030 | 3 | 0.25 mm² | 3.8 mm | 7.500 kg/km | 21 kg/km |
0028031 | 7 | 0.25 mm² | 4.9 mm | 17.500 kg/km | 48 kg/km |
0028032 | 10 | 0.25 mm² | 6.4 mm | 25.000 kg/km | 77 kg/km |
0028033 | 14 | 0.25 mm² | 6.9 mm | 35.000 kg/km | 95 kg/km |
0028034 | 16 | 0.25 mm² | 7.3 mm | 40.000 kg/km | 112 kg/km |
0028035 | 21 | 0.25 mm² | 8.5 mm | 52.500 kg/km | 139 kg/km |
0028036 | 24 | 0.25 mm² | 9 mm | 60.000 kg/km | 163 kg/km |
0028037 | 27 | 0.25 mm² | 9.2 mm | 67.500 kg/km | 171 kg/km |
0028038 | 30 | 0.25 mm² | 9.9 mm | 75.000 kg/km | 187 kg/km |
0028039 | 36 | 0.25 mm² | 10.7 mm | 90.000 kg/km | 235 kg/km |
0028040 | 40 | 0.25 mm² | 11.6 mm | 100.000 kg/km | 266 kg/km |
0028042 | 52 | 0.25 mm² | 12.5 mm | 130.000 kg/km | 343 kg/km |
0028044 | 61 | 0.25 mm² | 13.3 mm | 152.500 kg/km | 398 kg/km |
0028047 | 3 | 0.34 mm² | 4.2 mm | 10.500 kg/km | 33 kg/km |
0028048 | 7 | 0.34 mm² | 5.5 mm | 22.800 kg/km | 62 kg/km |
0028051 | 16 | 0.34 mm² | 8.3 mm | 54.400 kg/km | 131 kg/km |
閉じる
すべて表示
アクセサリ