FLEXIMARK® Markierhülse SnapOn 5-8/10 TR
マーキングスリーブ; ケーブルの直径: 5mm - 8mm; ポリエチレン; 透明; ハロゲンフリー

¥13,176
在庫切れ
型番
83252656
(¥13,176/PC)
税込

一時的な在庫切れ

Collar SnapOn 5-8/10mm TR collar -  Primary Image
Collar SnapOn 5-8/10mm TR collar -  Primary Image Collar SnapOn 5-8/10mm TR collar -   Other Image
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
acid resistance
acid resistance
cold resistance
cold resistance

テクニカルデータ

製品概要

マーク

FLEXIMARK®

製品タイプ

マーキングスリーブ

納入範囲

ラベルなし

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

1.000

PUあたりのピース

500 pc.

取付タイプ

クリップ

設置時間

設置前/設置後

マーキング 用途

コア
ケーブル

製品構成

全体幅

10 mm

最小ケーブル外径

5 mm

ケーブル最大外径

8 mm

材質

ポリエチレン

カラー

透明

最大ラベル幅

4.6

製品特性

最低温度

-40 °C

最大温度

80 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 V-0

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

耐酸性

はい

耐アルカリ性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

耐塩水性

はい

耐水性

はい

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

  • ダウンロード

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

FLEXIMARK® Collar Snap-Onの全製品

型番 PUあたりのピース
83252650 1000 pc.
83252651 1000 pc.
83252653 1000 pc.
83252654 1000 pc.
83252656 500 pc.
83252657 500 pc.
83252660 500 pc.
83252695 500 pc.
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!