FLEXIMARK® Markierhülse SnapOn 2-3,5/15TR
マーキングスリーブ; ケーブルの直径: 2mm - 3.5mm; ポリエチレン; 透明; ハロゲンフリー
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
acid resistance
cold resistance
テクニカルデータ
製品概要
マーク
FLEXIMARK®
製品タイプ
マーキングスリーブ
納入範囲
ラベルなし
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
1.000
PUあたりのピース
1000 pc.
取付タイプ
クリップ
設置時間
設置前/設置後
マーキング 用途
コアケーブル
製品構成
全体幅
15 mm
最小ケーブル外径
2 mm
ケーブル最大外径
3.5 mm
材質
ポリエチレン
カラー
透明
最大ラベル幅
4.6
製品特性
最低温度
-40 °C
最大温度
80 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL 94 V-0
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
耐酸性
はい
耐アルカリ性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
耐塩水性
はい
耐水性
はい
規格・認証
CEマーキング
いいえ
UKCA マーキング
いいえ
認証:ECOLAB
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
ダウンロード
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
アクセサリ