FLEXIMARK® PANEL STRIP 14X50 M YE
熱転写印刷ラベル; 全体高さ: 14mm; 黃; ポリエステル
在庫あり-納期目安:7営業日
uv-resistant.
chemical resistance
halogen-free
oil resistant
heat resistance
cold resistance
特長
- 1つずつラベル付けせずに、同時に多くの部品をラベル付けできるため、時間節約になります。
- 数ステップでラベルの作成および印刷が可能です。
- 自己粘着性のため、簡単に取付可能。
- スタンダードラベルは、堅牢な構造と専門性を保証します
アプリケーション
- 制御盤の部品や電子パネルなどへのラベリングやマーキングに汎用的に使用できます。
- 「モジュール作成」機能(テンプレート付き)を使用して、FLEXIMARK® 11.0 ソフトウェアで印刷可能。
- FLEXIMARK®キャラクタホルダーPGSとの使用にも最適。
- 優れた耐UV性および耐薬品性。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
FLEXIMARK®
製品タイプ
熱転写印刷ラベル
パッケージタイプ
ロール
梱包単位 (VPE)
1.000
取付タイプ
接着ラベルホルダー内
対応プリンタ
熱転写プリンタEOS 5SQUIX
印刷方法
熱転写印刷
マーキング 用途
コンポーネント
製品構成
ラベルの種類
接着ラベル
ラベルデザイン
ストリップ
接着剤
アクリルベース
全長
50 m
全体高さ
14 mm
ラベルの材質
ポリエステル
カラー
黃
リボン色
黃
製品特性
設置最低温度
10 °C
最低温度
-40 °C
最大温度
150 °C
難燃性
なし
耐UV性
あり
耐薬品性
あり
ハロゲンフリー
あり
耐油性
あり
自己粘着性
あり
規格・認証
CEマーキング
なし
UKCA マーキング
なし
認証:RU
なし
認証:UL listed
なし
認証:ECOLAB
なし
閉じる
すべて表示
資料
-
ダウンロード
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。