Cablelabel PUR 60x10mm BU
熱転写マーキング用ラベル; 全幅: 60mm; 全高: 10mm; 青; ポリウレタン
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
cold resistance
テクニカルデータ
製品概要
マーク
FLEXIMARK®
製品タイプ
熱転写マーキング用ラベル
パッケージタイプ
プーリー
梱包単位 (VPE)
1.000
ロールごとのマーカー数
1000
取付タイプ
ケーブルタイ2本付き
対応プリンタ
熱転写プリンターEOS 5スクイックス
印刷方法
熱転写マーキング
マーキング 用途
コアケーブル
製品構成
ラベルの種類
ケーブルラベル
ラベルデザイン
長方形
全体幅
60 mm
全体高さ
10 mm
ラベルの材質
ポリウレタン
ラベル材質 短縮形
PUR
カラー
青
製品特性
短時間最大温度
125 °C
最低温度
-50 °C
最大温度
100 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL 94 V-0
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
加水分解耐性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
耐水性
はい
自己粘着性
いいえ
破断伸度
400 %
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
FLEXIMARK® Cablelabel PURの全製品
型番 | ロールごとのマーカー数 | ||
---|---|---|---|
83255321 | 250 | ||
83255322 | 250 | ||
83260191 | 1000 | ||
83260192 | 1000 | ||
83260193 | 500 | ||
83260194 | 1000 | ||
83260195 | 1000 | ||
83260196 | 500 | ||
83280260 | 1000 | ||
83280261 | 1000 | ||
83280262 | 500 | ||
83280263 | 1000 | ||
83280264 | 1000 | ||
83280265 | 500 | ||
83280266 | 1000 | ||
83280267 | 1000 | ||
83280268 | 500 | ||
83280269 | 1000 | ||
83280270 | 1000 | ||
83280271 | 500 | ||
83280272 | 1000 | ||
83280273 | 1000 | ||
83280274 | 500 | ||
83280275 | 1000 | ||
83280276 | 1000 | ||
83280277 | 1000 | ||
83280278 | 1000 | ||
83280279 | 1000 | ||
83280280 | 1000 |
閉じる
すべて表示
アクセサリ