Cablelabel PUR 55x12mm 1H YE
熱転写マーキング用ラベル; 全幅: 55mm; 全高: 12mm; 黄; ポリウレタン

¥120,213
在庫切れ
型番
83280277
(¥120,213/PC)
税込

一時的な在庫切れ

Cablelabel PUR 55x12mm 1H YE label for thermal printers -  Primary Image
Cablelabel PUR 55x12mm 1H YE label for thermal printers -  Primary Image Cablelabel PUR 55x12mm 1H YE label for thermal printers -   Secondary Image Cablelabel PUR 55x12mm 1H YE label for thermal printers -   Secondary Image Cablelabel PUR 55x12mm 1H YE label for thermal printers -   Secondary Image Cablelabel PUR 55x12mm 1H YE label for thermal printers -   Other Image Cablelabel PUR 55x12mm 1H YE label for thermal printers -   Other Image Cablelabel PUR 55x12mm 1H YE label for thermal printers -   Other Image
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
FLEXIMARK®

製品タイプ

熱転写マーキング用ラベル

パッケージタイプ

プーリー

梱包単位 (VPE)

1.000

ロールごとのマーカー数

1000

取付タイプ

ケーブルタイ1本付き、左

対応プリンタ

熱転写プリンター
EOS 5
スクイックス

印刷方法

熱転写マーキング

マーキング 用途

コア
ケーブル

製品構成

ラベルの種類

ケーブルラベル

ラベルデザイン

長方形

全体幅

55 mm

全体高さ

12 mm

ラベルの材質

ポリウレタン

ラベル材質 短縮形

PUR

カラー

製品特性

短時間最大温度

125 °C

最低温度

-50 °C

最大温度

100 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 V-0

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

加水分解耐性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

耐水性

はい

自己粘着性

いいえ

破断伸度

400 %

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

  • ダウンロード

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

FLEXIMARK® Cablelabel PURの全製品

閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!