Cablelabel detectable 75x15 BU
熱転写印刷ラベル; 全体幅: 15mm; 青; PUR(ポリウレタン)
在庫あり-納期目安:7営業日
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
acid resistance
cold resistance
FDA certified
アプリケーション
- 屋外使用に最適です。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
FLEXIMARK®
製品タイプ
熱転写印刷ラベル
納入範囲
ケーブルタイなし
パッケージタイプ
ロール
梱包単位 (VPE)
1.000
PUあたりのピース
1000 pc.
ロールごとのマーカー数
1000
取付タイプ
ケーブルタイ2本付き
対応プリンタ
熱転写プリンタ
印刷方法
熱転写印刷
設置時間
取付け前/後
マーキング 用途
コアケーブルコンジット
検出可能
金属検出機X-ray装置視覚認識システム
製品構成
ラベリング
使用しない
ラベルの種類
ケーブルラベル
ラベルデザイン
角形
全長
75 mm
全体幅
15 mm
ラベルの材質
PUR(ポリウレタン)
ラベル材質 短縮形
PUR
カラー
青
色:RALカラー
RAL 5012
製品特性
短時間最大温度
115 °C
最低温度
-25 °C
最大温度
105 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
UL 94 HB
耐UV性
あり
耐薬品性
あり
耐酸性
あり
加水分解耐性
あり
ハロゲンフリー
あり
耐油性
あり
耐塩水性
あり
耐水性
あり
自己粘着性
なし
破断伸度
450 %
規格・認証
CEマーキング
なし
UKCA マーキング
なし
認証:RU
なし
認証:UL listed
なし
認証:ECOLAB
なし
認証:FDA
あり
認証:FDA
CFR 21
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。