NYY-J 4x150 SM 0,6/1kV
電源ケーブル; 4x150 SM; NYY-J; U0/U: 0,6/1 kV; 裸銅; PVC; VDE認証; 固定設置
特長
- 丈夫な絶縁材とシース材(PVC)により、地下への直接設置に適しています。頑丈な素材は、有害な環境影響や化学物質から保護します。
- フィリングコンパウンドで作られた共通のコアラッピングが、ケーブルの強度を高めている。
- VDE▷テストマーク付きのVDE認定ケーブルで、信頼性と品質が実証されています。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
- 絶縁銅導体は単線または複線、丸型またはセクター型。
- 銅導体はアルミ導体に比べて定格電流が大きく、電圧降下が小さく、導体断面で測定される。
アプリケーション
- ビルや産業施設の電源接続に汎用的に使用できる。
- 発電所やコンバーター・ステーションのエネルギー分配に適しています。
- 水、空気、土、コンクリートへの固定設置用。地上では、追加の適切な保護がない場合の最低設置深度は0.6m、道路下では少なくとも0.8mです。
- 乾燥した環境、湿った環境、濡れた環境で使用可能。
- 中程度の機械的ストレスに適している。
- 温度範囲によりますが、屋外での使用に適しています。
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
電源ケーブル
重量
7263 kg/km
銅指数
5760.000 kg/km
銅指数 (lb)
38705.615 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC
試験電圧
4 kV
に準拠した許容電流値
VDE 0276-603
Max. conductor resistance at 20 °C
0.124 Ω/km
製品構成
N-ドイツ規格ケーブル
NYY-J
線心数/サイズ
4G150 SM
導体サイズ (mm2)
150 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス 2: マルチワイヤ
導体形状
セクター型
導体の略語
4x150 SM
アース線含む
はい
線心数
4
コアアセンブリの上にフィリングコンパウンドを充填
はい
シールド付き
いいえ
最小外径
46 mm
最大外径
54 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
黒
線心識別
色
製品特性
使用範囲
固定設置
埋設に好適
ダイレクトケーブルトレンチ内ケーブル保護管内
捻れ負荷用
いいえ
最小曲げ半径(固定配線時)
12×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
648.0 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 70 °C
設置最低温度
-5 °C
最大取付温度
50 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
EN 50525-1(黒シースのケーブルは屋外の常設使用に適している)
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
いいえ
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19, ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00110/20
認証:VDE
はい
VDE製品規格
VDE 0276-603
認証:◁HAR▷
いいえ
CPR燃焼性分類
Eca
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
NYYの全製品
型番 | 導体の略語 | N-ドイツ規格ケーブル | 最小外径 | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
15500013 | 3x1.5 RE | NYY-J | 43.000 kg/km | 169 kg/km | ||
15500023 | 4x1.5 RE | NYY-J | 58.000 kg/km | 256 kg/km | ||
15500033 | 5x1.5 RE | NYY-J | 72.000 kg/km | 238 kg/km | ||
1550004 | 7x1.5 RE | NYY-J | 101.000 kg/km | 276 kg/km | ||
1550005 | 10x1.5 RE | NYY-J | 144.000 kg/km | 520 kg/km | ||
1550006 | 12x1.5 RE | NYY-J | 173.000 kg/km | 560 kg/km | ||
1550007 | 16x1.5 RE | NYY-J | 230.000 kg/km | 680 kg/km | ||
1550008 | 19x1.5 RE | NYY-J | 274.000 kg/km | 760 kg/km | ||
1550009 | 24x1.5 RE | NYY-J | 346.000 kg/km | 900 kg/km | ||
15500103 | 3x2.5 RE | NYY-J | 72.000 kg/km | 212 kg/km | ||
15500113 | 4x2.5 RE | NYY-J | 96.000 kg/km | 236 kg/km | ||
15500123 | 5x2.5 RE | NYY-J | 120.000 kg/km | 323 kg/km | ||
1550013 | 7x2.5 RE | NYY-J | 168.000 kg/km | 450 kg/km | ||
1550014 | 5x35 RM | NYY-J | 18 mm | 1680.000 kg/km | 3000 kg/km | |
15500153 | 3x35 SM/16RE | NYY-J | 25 mm | 1162.000 kg/km | 1701 kg/km | |
15500163 | 3x50 SM/25RM | NYY-J | 28 mm | 1680.000 kg/km | 2383 kg/km | |
15500173 | 3x70 SM/35SM | NYY-J | 31 mm | 2352.000 kg/km | 3196 kg/km | |
15500183 | 3x95 SM/50SM | NYY-J | 36 mm | 3216.000 kg/km | 4271 kg/km | |
15500193 | 3x240 SM/120SM | NYY-J | 52 mm | 8064.000 kg/km | 10162 kg/km | |
15500203 | 4x4 RE | NYY-J | 14 mm | 154.000 kg/km | 362 kg/km | |
15500213 | 4x6 RE | NYY-J | 15 mm | 230.000 kg/km | 547 kg/km | |
15500223 | 4x10 RE | NYY-J | 17 mm | 384.000 kg/km | 743 kg/km | |
15500233 | 4x16 RE | NYY-J | 19 mm | 614.000 kg/km | 1039 kg/km | |
15500243 | 4x25 RM | NYY-J | 19 mm | 960.000 kg/km | 1620 kg/km | |
15500253 | 4x50 SM | NYY-J | 19 mm | 1920.000 kg/km | 2639 kg/km | |
15500263 | 5x4 RE | NYY-J | 15 mm | 192.000 kg/km | 510 kg/km | |
15500273 | 5x6 RE | NYY-J | 18 mm | 288.000 kg/km | 640 kg/km | |
15500283 | 5x25 RM | NYY-J | 19 mm | 1200.000 kg/km | 2150 kg/km | |
1550030 | 1x25 RM | NYY-J | 12 mm | 240.000 kg/km | 380 kg/km | |
1550032 | 1x50 RM | NYY-J | 14 mm | 480.000 kg/km | 650 kg/km | |
1550033 | 1x70 RM | NYY-J | 16 mm | 672.000 kg/km | 864 kg/km | |
1550034 | 1x16 RE | NYY-J | 10 mm | 154.000 kg/km | 255 kg/km | |
1550035 | 1x120 RM | NYY-J | 19 mm | 1152.000 kg/km | 1400 kg/km | |
1550036 | 1x150 RM | NYY-J | 21 mm | 1440.000 kg/km | 1700 kg/km | |
1550037 | 1x185 RM | NYY-J | 23 mm | 1776.000 kg/km | 2080 kg/km | |
1550038 | 1x35 RM | NYY-J | 13 mm | 336.000 kg/km | 447 kg/km | |
1550040 | 1x10 RE | NYY-J | 9 mm | 96.000 kg/km | 190 kg/km | |
1550041 | 1x95 RM | NYY-J | 18 mm | 912.000 kg/km | 1100 kg/km | |
1550042 | 1x240 RM | NYY-J | 26 mm | 2304.000 kg/km | 2700 kg/km | |
1550045 | 1x300 RM | NYY-J | 28 mm | 2880.000 kg/km | 4300 kg/km | |
15500583 | 3x4 RE | NYY-J | 13 mm | 115.000 kg/km | 292 kg/km | |
15500593 | 3x6 RE | NYY-J | 13 mm | 173.000 kg/km | 466 kg/km | |
15500603 | 3x10 RE | NYY-J | 13 mm | 288.000 kg/km | 629 kg/km | |
15500613 | 3x16 RE | NYY-J | 18 mm | 461.000 kg/km | 850 kg/km | |
15500713 | 3x25 RM/16RE | NYY-J | 25 mm | 874.000 kg/km | 1595 kg/km | |
15500723 | 3x120 SM/70SM | NYY-J | 37 mm | 4128.000 kg/km | 5281 kg/km | |
15500733 | 3x150 SM/70SM | NYY-J | 42 mm | 4992.000 kg/km | 6408 kg/km | |
15500743 | 3x185 SM/95SM | NYY-J | 46 mm | 6240.000 kg/km | 7909 kg/km | |
15500753 | 4x35 SM | NYY-J | 46 mm | 1344.000 kg/km | 1916 kg/km | |
15500763 | 4x70 SM | NYY-J | 46 mm | 2688.000 kg/km | 3576 kg/km | |
15500773 | 4x95 SM | NYY-J | 46 mm | 3648.000 kg/km | 4746 kg/km | |
15500783 | 4x120 SM | NYY-J | 46 mm | 4608.000 kg/km | 5813 kg/km | |
15500793 | 4x150 SM | NYY-J | 46 mm | 5760.000 kg/km | 7263 kg/km | |
15500803 | 4x185 SM | NYY-J | 46 mm | 7104.000 kg/km | 8905 kg/km | |
15500813 | 4x240 SM | NYY-J | 46 mm | 9216.000 kg/km | 11430 kg/km | |
15500823 | 5x10 RE | NYY-J | 19 mm | 480.000 kg/km | 899 kg/km | |
15500833 | 5x16 RE | NYY-J | 22 mm | 768.000 kg/km | 1240 kg/km | |
1550084 | 14x1.5 RE | NYY-J | 22 mm | 202.000 kg/km | 620 kg/km | |
1550086 | 30x1.5 RE | NYY-J | 22 mm | 432.000 kg/km | 1100 kg/km | |
1550090 | 10x2.5 RE | NYY-J | 22 mm | 240.000 kg/km | 630 kg/km | |
1550091 | 12x2.5 RE | NYY-J | 22 mm | 288.000 kg/km | 680 kg/km | |
1550092 | 14x2.5 RE | NYY-J | 22 mm | 336.000 kg/km | 790 kg/km | |
1550094 | 19x2.5 RE | NYY-J | 22 mm | 456.000 kg/km | 990 kg/km | |
1550096 | 24x2.5 RE | NYY-J | 22 mm | 576.000 kg/km | 1300 kg/km | |
1550097 | 30x2.5 RE | NYY-J | 22 mm | 720.000 kg/km | 1400 kg/km | |
1550104 | 5x50 RM | NYY-J | 18 mm | 2400.000 kg/km | 3325 kg/km | |
1550105 | 5x70 RM | NYY-J | 18 mm | 3360.000 kg/km | 4465 kg/km | |
15502003 | 2x1.5 RE | NYY-O | 22 mm | 29.000 kg/km | 210 kg/km | |
1550205 | 1x10 RE | NYY-O | 9 mm | 96.000 kg/km | 176 kg/km | |
1550206 | 1x16 RE | NYY-O | 10 mm | 154.000 kg/km | 239 kg/km | |
1550207 | 1x25 RM | NYY-O | 12 mm | 240.000 kg/km | 380 kg/km | |
1550208 | 1x35 RM | NYY-O | 13 mm | 336.000 kg/km | 447 kg/km | |
1550209 | 1x50 RM | NYY-O | 14 mm | 480.000 kg/km | 650 kg/km | |
1550210 | 1x70 RM | NYY-O | 16 mm | 672.000 kg/km | 864 kg/km | |
1550211 | 1x95 RM | NYY-O | 18 mm | 912.000 kg/km | 1132 kg/km | |
1550212 | 1x120 RM | NYY-O | 19 mm | 1152.000 kg/km | 1405 kg/km | |
1550213 | 1x150 RM | NYY-O | 21 mm | 1440.000 kg/km | 1710 kg/km | |
1550214 | 1x185 RM | NYY-O | 23 mm | 1776.000 kg/km | 2080 kg/km | |
1550215 | 1x240 RM | NYY-O | 26 mm | 2304.000 kg/km | 2669 kg/km | |
1550216 | 1x300 RM | NYY-O | 28 mm | 2880.000 kg/km | 3305 kg/km | |
1550218 | 1x500 RM | NYY-O | 35 mm | 4800.000 kg/km | 5400 kg/km | |
15502193 | 2x2.5 RE | NYY-O | 28 mm | 48.000 kg/km | 250 kg/km | |
15502203 | 2x4 RE | NYY-O | 28 mm | 77.000 kg/km | 360 kg/km | |
15502213 | 2x6 RE | NYY-O | 28 mm | 115.000 kg/km | 400 kg/km | |
15502223 | 2x10 RE | NYY-O | 28 mm | 192.000 kg/km | 500 kg/km | |
15502503 | 4x4 RE | NYY-O | 14 mm | 154.000 kg/km | 439 kg/km | |
15502533 | 4x16 RE | NYY-O | 19 mm | 614.000 kg/km | 1039 kg/km | |
15502543 | 4x25 RM | NYY-O | 19 mm | 960.000 kg/km | 1620 kg/km | |
15502563 | 4x50 SM | NYY-O | 19 mm | 1920.000 kg/km | 2639 kg/km | |
15502573 | 4x70 SM | NYY-O | 19 mm | 2688.000 kg/km | 3576 kg/km | |
15502583 | 4x95 SM | NYY-O | 19 mm | 3648.000 kg/km | 4746 kg/km |