NYY-J 16x1,5 RE 0,6/1kV
電源ケーブル; 16x1.5 RE; NYY-J; U0/U: 0,6/1 kV; 裸銅; PVC; VDE認証; 固定設置

¥4,371
在庫あり
型番
1550007
(¥4,371/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:500
カット代合計(税込):0
最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

標準長以外の長さの場合は、1本につきカット代440円(税込)がかかります。正式なカット代はカートページにて、ご確認ください。
※カット代が自動的に計算されない場合は、お使いのブラウザのキャッシュを消してください。

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

NYY-J 16x1,5 RE 0,6/1kV power cable -  Primary Image
NYY-J 16x1,5 RE 0,6/1kV power cable -  Primary Image NYY-J 16x1,5 RE 0,6/1kV power cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
CE marked
CE marked
VDE certified
VDE certified

特長

  • 丈夫な絶縁材とシース材(PVC)により、地下への直接設置に適しています。頑丈な素材は、有害な環境影響や化学物質から保護します。
  • フィリングコンパウンドで作られた共通のコアラッピングが、ケーブルの強度を高めている。
  • VDE▷テストマーク付きのVDE認定ケーブルで、信頼性と品質が実証されています。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
  • 絶縁銅導体は単線または複線、丸型またはセクター型。
  • 銅導体はアルミ導体に比べて定格電流が大きく、電圧降下が小さく、導体断面で測定される。

アプリケーション

  • ビルや産業施設の電源接続に汎用的に使用できる。
  • 発電所やコンバーター・ステーションのエネルギー分配に適しています。
  • 水、空気、土、コンクリートへの固定設置用。地上では、追加の適切な保護がない場合の最低設置深度は0.6m、道路下では少なくとも0.8mです。
  • 乾燥した環境、湿った環境、濡れた環境で使用可能。
  • 中程度の機械的ストレスに適している。
  • 温度範囲によりますが、屋外での使用に適しています。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

電源ケーブル

重量

680 kg/km

銅指数

230.000 kg/km

銅指数 (lb)

1545.537 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC

試験電圧

4 kV

に準拠した許容電流値

VDE 0276-603

Max. conductor resistance at 20 °C

12.1 Ω/km

製品構成

N-ドイツ規格ケーブル

NYY-J

線心数/サイズ

16G1,5 RE

導体サイズ (mm2)

1.5 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス 1: 固体導体

導体形状

ラウンド

導体の略語

16x1.5 RE

アース線含む

はい

線心数

16

コアアセンブリの上にフィリングコンパウンドを充填

はい

シールド付き

いいえ

最大外径

21 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

線心識別

番号

製品特性

使用範囲

固定設置

埋設に好適

ダイレクト
ケーブルトレンチ内
ケーブル保護管内

捻れ負荷用

いいえ

最小曲げ半径(固定配線時)

12×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

252.0 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 70 °C

設置最低温度

-5 °C

最大取付温度

50 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

EN 50525-1(黒シースのケーブルは屋外の常設使用に適している)

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

いいえ

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19, ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00110/20

認証:VDE

はい

VDE製品規格

VDE 0276-603

認証:◁HAR▷

いいえ

CPR燃焼性分類

Eca

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

NYYの全製品

型番 導体の略語 N-ドイツ規格ケーブル 最小外径 銅指数 重量
15500013 3x1.5 RE NYY-J 43.000 kg/km 169 kg/km
15500023 4x1.5 RE NYY-J 58.000 kg/km 256 kg/km
15500033 5x1.5 RE NYY-J 72.000 kg/km 238 kg/km
1550004 7x1.5 RE NYY-J 101.000 kg/km 276 kg/km
1550005 10x1.5 RE NYY-J 144.000 kg/km 520 kg/km
1550006 12x1.5 RE NYY-J 173.000 kg/km 560 kg/km
1550007 16x1.5 RE NYY-J 230.000 kg/km 680 kg/km
1550008 19x1.5 RE NYY-J 274.000 kg/km 760 kg/km
1550009 24x1.5 RE NYY-J 346.000 kg/km 900 kg/km
15500103 3x2.5 RE NYY-J 72.000 kg/km 212 kg/km
15500113 4x2.5 RE NYY-J 96.000 kg/km 236 kg/km
15500123 5x2.5 RE NYY-J 120.000 kg/km 323 kg/km
1550013 7x2.5 RE NYY-J 168.000 kg/km 450 kg/km
1550014 5x35 RM NYY-J 18 mm 1680.000 kg/km 3000 kg/km
15500153 3x35 SM/16RE NYY-J 25 mm 1162.000 kg/km 1701 kg/km
15500163 3x50 SM/25RM NYY-J 28 mm 1680.000 kg/km 2383 kg/km
15500173 3x70 SM/35SM NYY-J 31 mm 2352.000 kg/km 3196 kg/km
15500183 3x95 SM/50SM NYY-J 36 mm 3216.000 kg/km 4271 kg/km
15500193 3x240 SM/120SM NYY-J 52 mm 8064.000 kg/km 10162 kg/km
15500203 4x4 RE NYY-J 14 mm 154.000 kg/km 362 kg/km
15500213 4x6 RE NYY-J 15 mm 230.000 kg/km 547 kg/km
15500223 4x10 RE NYY-J 17 mm 384.000 kg/km 743 kg/km
15500233 4x16 RE NYY-J 19 mm 614.000 kg/km 1039 kg/km
15500243 4x25 RM NYY-J 19 mm 960.000 kg/km 1620 kg/km
15500253 4x50 SM NYY-J 19 mm 1920.000 kg/km 2639 kg/km
15500263 5x4 RE NYY-J 15 mm 192.000 kg/km 510 kg/km
15500273 5x6 RE NYY-J 18 mm 288.000 kg/km 640 kg/km
15500283 5x25 RM NYY-J 19 mm 1200.000 kg/km 2150 kg/km
1550030 1x25 RM NYY-J 12 mm 240.000 kg/km 380 kg/km
1550032 1x50 RM NYY-J 14 mm 480.000 kg/km 650 kg/km
1550033 1x70 RM NYY-J 16 mm 672.000 kg/km 864 kg/km
1550034 1x16 RE NYY-J 10 mm 154.000 kg/km 255 kg/km
1550035 1x120 RM NYY-J 19 mm 1152.000 kg/km 1400 kg/km
1550036 1x150 RM NYY-J 21 mm 1440.000 kg/km 1700 kg/km
1550037 1x185 RM NYY-J 23 mm 1776.000 kg/km 2080 kg/km
1550038 1x35 RM NYY-J 13 mm 336.000 kg/km 447 kg/km
1550040 1x10 RE NYY-J 9 mm 96.000 kg/km 190 kg/km
1550041 1x95 RM NYY-J 18 mm 912.000 kg/km 1100 kg/km
1550042 1x240 RM NYY-J 26 mm 2304.000 kg/km 2700 kg/km
1550045 1x300 RM NYY-J 28 mm 2880.000 kg/km 4300 kg/km
15500583 3x4 RE NYY-J 13 mm 115.000 kg/km 292 kg/km
15500593 3x6 RE NYY-J 13 mm 173.000 kg/km 466 kg/km
15500603 3x10 RE NYY-J 13 mm 288.000 kg/km 629 kg/km
15500613 3x16 RE NYY-J 18 mm 461.000 kg/km 850 kg/km
15500713 3x25 RM/16RE NYY-J 25 mm 874.000 kg/km 1595 kg/km
15500723 3x120 SM/70SM NYY-J 37 mm 4128.000 kg/km 5281 kg/km
15500733 3x150 SM/70SM NYY-J 42 mm 4992.000 kg/km 6408 kg/km
15500743 3x185 SM/95SM NYY-J 46 mm 6240.000 kg/km 7909 kg/km
15500753 4x35 SM NYY-J 46 mm 1344.000 kg/km 1916 kg/km
15500763 4x70 SM NYY-J 46 mm 2688.000 kg/km 3576 kg/km
15500773 4x95 SM NYY-J 46 mm 3648.000 kg/km 4746 kg/km
15500783 4x120 SM NYY-J 46 mm 4608.000 kg/km 5813 kg/km
15500793 4x150 SM NYY-J 46 mm 5760.000 kg/km 7263 kg/km
15500803 4x185 SM NYY-J 46 mm 7104.000 kg/km 8905 kg/km
15500813 4x240 SM NYY-J 46 mm 9216.000 kg/km 11430 kg/km
15500823 5x10 RE NYY-J 19 mm 480.000 kg/km 899 kg/km
15500833 5x16 RE NYY-J 22 mm 768.000 kg/km 1240 kg/km
1550084 14x1.5 RE NYY-J 22 mm 202.000 kg/km 620 kg/km
1550086 30x1.5 RE NYY-J 22 mm 432.000 kg/km 1100 kg/km
1550090 10x2.5 RE NYY-J 22 mm 240.000 kg/km 630 kg/km
1550091 12x2.5 RE NYY-J 22 mm 288.000 kg/km 680 kg/km
1550092 14x2.5 RE NYY-J 22 mm 336.000 kg/km 790 kg/km
1550094 19x2.5 RE NYY-J 22 mm 456.000 kg/km 990 kg/km
1550096 24x2.5 RE NYY-J 22 mm 576.000 kg/km 1300 kg/km
1550097 30x2.5 RE NYY-J 22 mm 720.000 kg/km 1400 kg/km
1550104 5x50 RM NYY-J 18 mm 2400.000 kg/km 3325 kg/km
1550105 5x70 RM NYY-J 18 mm 3360.000 kg/km 4465 kg/km
15502003 2x1.5 RE NYY-O 22 mm 29.000 kg/km 210 kg/km
1550205 1x10 RE NYY-O 9 mm 96.000 kg/km 176 kg/km
1550206 1x16 RE NYY-O 10 mm 154.000 kg/km 239 kg/km
1550207 1x25 RM NYY-O 12 mm 240.000 kg/km 380 kg/km
1550208 1x35 RM NYY-O 13 mm 336.000 kg/km 447 kg/km
1550209 1x50 RM NYY-O 14 mm 480.000 kg/km 650 kg/km
1550210 1x70 RM NYY-O 16 mm 672.000 kg/km 864 kg/km
1550211 1x95 RM NYY-O 18 mm 912.000 kg/km 1132 kg/km
1550212 1x120 RM NYY-O 19 mm 1152.000 kg/km 1405 kg/km
1550213 1x150 RM NYY-O 21 mm 1440.000 kg/km 1710 kg/km
1550214 1x185 RM NYY-O 23 mm 1776.000 kg/km 2080 kg/km
1550215 1x240 RM NYY-O 26 mm 2304.000 kg/km 2669 kg/km
1550216 1x300 RM NYY-O 28 mm 2880.000 kg/km 3305 kg/km
1550218 1x500 RM NYY-O 35 mm 4800.000 kg/km 5400 kg/km
15502193 2x2.5 RE NYY-O 28 mm 48.000 kg/km 250 kg/km
15502203 2x4 RE NYY-O 28 mm 77.000 kg/km 360 kg/km
15502213 2x6 RE NYY-O 28 mm 115.000 kg/km 400 kg/km
15502223 2x10 RE NYY-O 28 mm 192.000 kg/km 500 kg/km
15502503 4x4 RE NYY-O 14 mm 154.000 kg/km 439 kg/km
15502533 4x16 RE NYY-O 19 mm 614.000 kg/km 1039 kg/km
15502543 4x25 RM NYY-O 19 mm 960.000 kg/km 1620 kg/km
15502563 4x50 SM NYY-O 19 mm 1920.000 kg/km 2639 kg/km
15502573 4x70 SM NYY-O 19 mm 2688.000 kg/km 3576 kg/km
15502583 4x95 SM NYY-O 19 mm 3648.000 kg/km 4746 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!