EPIC® MCB 10 CM (10)
モジュールシステム; 圧着接続; コンタクト数: 10; 必要なスロット: 1; 導体サイズ(最小/最大)用: 0.14mm² - 2.5mm²; 250 V AC rms / DC まで IEC; 10 A まで IEC
在庫あり-11時までのご注文で最短即日出荷可能
flame-retardant
cold resistance
UR recognised US, cUR recognised US
特長
- 1つのプラグでさまざまな機能を組み合わせることで高い柔軟性が保証されます
- 個々のコネクタの組立、さまざまなアプリケーションに最適
アプリケーション
- プラントエンジニアリング
- 印刷機
- 制御エンジニアリング
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
モジュールシステム
納入範囲
コンタクトなし
コンタクトを含む
なし
重量
12.233 g
梱包単位 (VPE)
10.000
取付タイプ
クリップで留める
電気特性
定格電圧
250 V AC rms / DC まで IEC600 V AC rms / DC まで UL/CSA
定格電流
10 A まで IEC
最大接触抵抗
2 mΩ
アース導体付インサート
なし
製品構成
コンタクト数
10
信号用コンタクト数
10
必要なスロット
1
コンタクトインサートタイプ
ソケット
アース線付
なし
シールドコンタクト
なし
EMCシールド
なし
導体接続タイプ
圧着接続
接続可能な最小導体サイズAWG
26 AWG
接続可能な最大導体サイズ(AWG)
14 AWG
接続可能な最小導体サイズ(mm2)
0.14 mm²
接続可能な導体サイズ(mm2)
2.5 mm²
インサートの材質
ポリアミド
インサート材質 短縮形
PA
カラー
黒
製品特性
最小勘合サイクル
100
汚染度
3
短時間での最大温度
125 °C
最小動作温度
-40 °C
最高動作温度
100 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
UL 94 V-0
ハロゲンフリー
なし
規格・認証
CEマーキング
なし
UKCA マーキング
なし
認証:RU
あり
認証:RU
まで UL 1977 (CCN: ECBT2 / e-file number: E75770)
ULカテゴリコントロール番号
ECBT2
認証:cRU
あり
認証:cRU
まで CSA C22.2 No. 182.3 (CCN: ECBT8 / e-file number: E75770)
cRUカテゴリコントロールNo.
ECBT8
認証:CSA
なし
認証:VDE
なし
IEC規格準拠の製品
IEC 61984
認証:TÜV
なし
鉄道車両の防火試験済み
なし
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。