SILVYN® HYGIENIC M32X1.5
コンジットコネクタ; M 32; 寸法: 32; ハロゲンフリー; 耐UV性; IP 66, IP 68 - 2 bar, IP 67;
在庫あり-納期目安:7営業日
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
corrosion resistant
oil resistant
acid resistance
heat resistance
cold resistance
UKCA marked
CE marked
Ecolab
FDA certified
NSF certified
EHEDG
特長
- 理想的な洗浄結果を得る衛生設計
- 滑らかな表面でエッジがないことにより、液体の蓄積と微生物の形成を抑えられます
アプリケーション
- 食品製造機械、機器、およびコンポーネント
- 製薬産業
- 機械工学
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
コンジットコネクタ
納入範囲
Oリング付属
ロックナット付
なし
Oリング付
あり
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
1.000
取付タイプ
ねじ込み式
製品構成
適合コンジット
SILVYN® FG
屈曲保護
なし
屈曲保護(固定時)
なし
屈曲保護(可動時)
なし
コンジット継手デザイン
ストレート
分離可能なネジ接続
なし
ローレットネジ
なし
内径
24.6
外径
47.5 mm
全長
53.7 mm
光幅
24.6 mm
寸法
32
ネジタイプ
メートル法
ネジサイズ
M 32
ネジピッチ
1,5
ネジ長
15 mm
ネジ規格
DIN EN 60423
レンチサイズ1
44.5 mm
レンチサイズ 2
42 mm
六角コーナー寸法
47.5 mm
レンチサイズ
44.5
ロック機能付き(2分割)
なし
EMCシールド
なし
インサートの材質
ポリアミド
インサート材質 短縮形
PA
シールタイプ
フラットシール
シール材
エラストマー
ネジ止めスリーブの材質
真鍮
本体材質
ステンレス
本体材質 短縮形
VA
ケーブルグランド材質
ステンレススチール
ケーブルグランド材質 短縮形
VA
製品特性
防爆エリアでの使用
なし
最低温度
-50 °C
最大温度
135 °C
難燃性
あり
耐UV性
あり
耐薬品性
あり
耐酸性
あり
耐腐食性
あり
ハロゲンフリー
あり
耐油性
あり
耐塩水性
あり
衝撃耐性
あり
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
認証:RU
なし
認証:UL listed
なし
認証:cRU
なし
認証:cUL listed
なし
認証:CSA
なし
認証:VDE
なし
IEC規格準拠の製品
IEC 61386-1IEC 61386-23
認証:GGVS
なし
認証:DNV/GL
なし
鉄道車両の防火試験済み
なし
認証:ECOLAB
あり
認証:NSF
あり
認証:FDA
あり
認証:FDA
CFR 21
認証:EHEDG
あり
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。