SILVYN® FG NM 3/8" 12.6X17.8 BU 30M
プラスチック製スパイラルコンジット; 内径: 12.6mm; 外径: 17.8mm; 寸法: 3/8; ポリ塩化ビニル;
在庫あり-納期目安:7営業日
chemical resistance
flame-retardant
oil resistant
cold resistance
UKCA marked
CE marked
Ecolab
FDA certified
NSF certified
特長
- 液体から保護
- FDA認可アウターシース
- 滑らかな青い表面により洗浄が容易
アプリケーション
- 飲食料品業界、特に乳製品や肉製品の生産および加工機器向け
- 製薬産業
- 食品パッケージング機械
- 機械工学
- プラントエンジニアリング
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
プラスチック製スパイラルコンジット
梱包単位 (VPE)
30.000
製品構成
屈曲保護
なし
屈曲保護(固定時)
なし
屈曲保護(可動時)
なし
スロット
なし
高温の切り粉に対する保護
なし
内径
12.6
外径
17.8 mm
全長
30 mm
光幅
12.6 mm
寸法
3/8
EMCシールド
なし
シース材質
PVC
コンジットの材質
ポリ塩化ビニル
コンジットの材質、短形
PVC
コイル素材
硬質PVC
滑らかなコンジット表面
あり
滑らかなコンジット内面
あり
カラー
青
製品特性
防爆エリアでの使用
なし
耐屈曲性
あり
可動屈曲曲げ半径
100 mm
曲げ半径(mm)(固定時)
70 mm
短時間最大温度
80 °C
最低温度
-20 °C
最大温度
60 °C
難燃性
あり
耐UV性
なし
耐薬品性
あり
耐酸性
なし
ハロゲンフリー
なし
耐油性
あり
衝撃耐性
あり
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
EAC certified
必要なし
EAC認証No.:
Отказное письмо № 505
認証:RU
なし
認証:UL listed
なし
認証:cRU
なし
認証:cUL listed
なし
認証:CSA
なし
認証:VDE
なし
IEC規格準拠の製品
IEC 61386-1IEC 61386-23
認証:GGVS
なし
認証:DNV/GL
なし
認証:ECOLAB
あり
認証:NSF
あり
認証:FDA
あり
認証:FDA
CFR 21
認証:EHEDG
なし
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 市販品であり、LAPP製品ではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
アクセサリ