SILVYN® HIPROJACKET NW 32 15M
シンプルコンジット; 内径: 32mm; 外径: 38mm; 寸法: 32; シリコン; ハロゲンフリー; 耐UV性
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
heat resistance
cold resistance
UKCA marked
CE marked
特長
- 耐熱性
- 柔軟性
- コンジット内の温度を一時的に最大30%低下させます。
- SILVYN® HIPROSILTAPEも使用する場合は保護等級がIP67に増大します
アプリケーション
- 鉄鋼業
- 鉄道用途/車両の組立
- 重工業、鉄鋼加工、鋳造、ガラスおよびセラミック加工、化学工業
- 機械工学
- ケーブルや配線が高温にさらされている場所で使用
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
シンプルコンジット
梱包単位 (VPE)
15.000
製品構成
屈曲保護
なし
屈曲保護(固定時)
なし
屈曲保護(可動時)
なし
スロット
なし
高温の切り粉に対する保護
あり
内径
32
外径
38 mm
全長
15 m
寸法
32
ロック機能付き(2分割)
なし
編組の材質
グラスファイバー
本体材質
シリコン
コンジットの材質
シリコン
滑らかなコンジット表面
あり
滑らかなコンジット内面
なし
カラー
赤
製品特性
防爆エリアでの使用
なし
短時間最大温度
1640 °C
最低温度
-55 °C
最大温度
260 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
UL VW-1
耐UV性
あり
ハロゲンフリー
あり
耐油性
あり
ストレインリリーフ
なし
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
EAC certified
必要なし
EAC認証No.:
Отказное письмо № 254-OP/03-2021
認証:RU
なし
認証:UL listed
なし
認証:cRU
なし
認証:cUL listed
なし
認証:CSA
なし
認証:VDE
なし
認証:GGVS
なし
認証:DNV/GL
なし
鉄道車両の防火試験済み
あり
鉄道車両用火災保護のハザードレベル
EN 45545-2 HL3
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
SILVYN® HIPROJACKETの全製品
型番 | 寸法 | 梱包単位 (VPE) | 梱包単位 (VPE) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
52021385 | 6 | |||||
61713000 | 25 | 15 | 15 | |||
61713003 | 10 | |||||
61713005 | 13 | |||||
61713007 | 16 | |||||
61713010 | 19 | 15 | 15 | |||
61713011 | 22 | 15 | 15 | |||
61713014 | 29 | 15 | 15 | |||
61713015 | 32 | 15 | 15 | |||
61713016 | 35 | 15 | 15 | |||
61713017 | 38 | 15 | 15 | |||
61713018 | 41 | 15 | 15 | |||
61713019 | 51 | 15 | 15 | |||
61713021 | 44 | 15 | 15 | |||
61713022 | 57 | 15 | 15 | |||
61713025 | 64 | 15 | 15 | |||
61713027 | 70 | 15 | 15 | |||
61713028 | 76 | 15 | 15 | |||
61713029 | 83 | 15 | 15 | |||
61713037 | 89 | 15 | 15 | |||
61713038 | 95 | 15 | 15 | |||
61713039 | 102 | 15 | 15 |
閉じる
すべて表示