ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 2X2,5
コントロールケーブル; 2X2.5; U0/U: 0,6/1 kV; HFFR; 線心識別: カラー; シールド付き; 認証:RU; 柔軟性
一時的な在庫切れ
特長
- フレキシブルなデザインにより、取り扱いや設置が容易です。
- 最小1.8mmの肉厚で強化されたシースにより、非常に堅牢です。
- ハロゲンフリーで高難燃性な材質により、火災時に火炎伝播や高煙密度、有毒ガスの発生リスクを低減します。
- 高カバー率の銅編組シールドで、電磁波対策が可能です。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に基づいて分類された燃焼挙動で、型番はwww.lappkabel.de/cpr で選択。
- 耐電圧:4000Vで、電気安全性を確保しています。
- テクニカルデータに基づくUL認証により、北米市場で使用できます。
- 動作電圧1000 V、ULに準拠、北米で認可。
アプリケーション
- 防火上の特別な要件を満たす必要のあるビルの配線用。
- 機械内部およびプラント内部の制御回路の配線に汎用的に使用可能。
- 設置場所によって高い定格電圧を必要とする回路用
- 電磁両立性(EMC)が必要な環境に特に適しています。
- 引張荷重なしでの固定/移動配線用です。
- 乾燥または湿潤な環境で使用可能です。
- 中程度のメカストレスに最適です。
- 屋外使用に最適です。
- -25℃までの柔軟性。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
コントロールケーブル
重量
197 kg/km
銅指数
79.400 kg/km
銅指数 (lb)
533.500 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 0,6/1 kV AC rms / DC まで IEC
定格電圧
1000 V AC rms まで UL AWM
試験電圧/心-心
4 kV
試験電圧 心/シールド
3 kV
製品構成
ケーブル寸法
2X2.5
導体サイズ (mm2)
2.5 mm²
導体サイズ(AWG)
14 AWG
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228クラス5: 細撚線
アース線含む
なし
線心数
2
ツイストタイプ
層撚り
撚線による巻線
ハロゲンフリープラスチックフィルム
シールド付き
あり
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
外径
11.6 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
ハロゲンフリー
絶縁体材質 短縮形
HFFR
シース材質
ハロゲンフリー
シース材質、短縮形
HFFR
強化外装シース付き
あり
シース色
黒
線心識別
カラー
線心識別
VDE 0293-308
製品特性
使用範囲
柔軟性固定配線
捻れ負荷用
なし
最小曲げ半径(固定配線時)
6 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
69.6 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
20 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
232.0 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C まで 80 °C まで 75 °C まで UL AWM
温度、移動配線時
まで 75 °C まで UL AWM-25 °C まで 70 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
UL Cable Flame Test
に準拠した低煙密度
IEC 61034-2
に準拠した低毒性燃焼ガス
NES 02-713 (≤ 3)
に準拠した燃焼腐食性ガス
IEC 60754-2
耐UV性
あり
に準拠した耐UV性
DIN EN ISO 4892-2 Method AEN 50525-1 (黒色シースケーブルは屋外使用に好適です。)EN 50618EN 50620
耐オゾン性
あり
に準拠した耐オゾン性
EN 50396, method B
ハロゲンフリー
あり
に準拠したハロゲンフリー
IEC 60754-1
耐油性
なし
PWISフリー
あり
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
EAC certified
あり
EAC認証No.:
С-DE.АЮ64.В.01077
認証:RU
あり
認証:UL AWM
21156 まで UL 758 (e-file number: E63634)
認証:UL listed
なし
認証:cRU
なし
認証:cUL listed
なし
認証:CSA
なし
認証:VDE
なし
認証:DNV/GL
なし
CPR燃焼性分類
Dca
CPR 低煙密度
s3
CPRドリップの動作
d2
CPR酸性
a3
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
ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kVの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 外径 | 銅指数 | 重量 | CPR燃焼性分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1123460 | 2 | なし | 1 mm² | 9.4 mm | 39.500 kg/km | 120 kg/km | |
1123461 | 3 | あり | 1 mm² | 9.8 mm | 51.000 kg/km | 141 kg/km | |
1123462 | 4 | あり | 1 mm² | 10.4 mm | 62.800 kg/km | 165 kg/km | Dca |
1123463 | 5 | あり | 1 mm² | 11.2 mm | 76.000 kg/km | 191 kg/km | Dca |
1123464 | 7 | あり | 1 mm² | 11.9 mm | 97.200 kg/km | 231 kg/km | Dca |
1123465 | 12 | あり | 1 mm² | 15 mm | 169.100 kg/km | 360 kg/km | Dca |
1123466 | 18 | あり | 1 mm² | 17.3 mm | 238.200 kg/km | 494 kg/km | Dca |
1123467 | 25 | あり | 1 mm² | 19.8 mm | 315.500 kg/km | 643 kg/km | Dca |
1123468 | 2 | なし | 1.5 mm² | 10.4 mm | 53.200 kg/km | 149 kg/km | Dca |
1123469 | 3 | あり | 1.5 mm² | 10.9 mm | 69.500 kg/km | 177 kg/km | Dca |
1123470 | 4 | あり | 1.5 mm² | 11.6 mm | 86.500 kg/km | 209 kg/km | Dca |
1123471 | 5 | あり | 1.5 mm² | 12.5 mm | 104.300 kg/km | 243 kg/km | Dca |
1123472 | 7 | あり | 1.5 mm² | 13.4 mm | 136.500 kg/km | 300 kg/km | Dca |
1123473 | 12 | あり | 1.5 mm² | 17.3 mm | 238.300 kg/km | 486 kg/km | Dca |
1123474 | 18 | あり | 1.5 mm² | 20.2 mm | 355.400 kg/km | 691 kg/km | Dca |
1123475 | 25 | あり | 1.5 mm² | 23.1 mm | 475.100 kg/km | 914 kg/km | Dca |
1123476 | 2 | なし | 2.5 mm² | 11.6 mm | 79.400 kg/km | 197 kg/km | Dca |
1123477 | 3 | あり | 2.5 mm² | 12.1 mm | 106.100 kg/km | 243 kg/km | Dca |
1123478 | 4 | あり | 2.5 mm² | 13 mm | 134.300 kg/km | 293 kg/km | Dca |
1123479 | 5 | あり | 2.5 mm² | 14.1 mm | 158.300 kg/km | 342 kg/km | Dca |
1123480 | 7 | あり | 2.5 mm² | 15.4 mm | 225.000 kg/km | 462 kg/km | Dca |
1123481 | 12 | あり | 2.5 mm² | 20.1 mm | 383.600 kg/km | 718 kg/km | Dca |
1123482 | 18 | あり | 2.5 mm² | 23.4 mm | 548.900 kg/km | 1011 kg/km | Dca |
1123483 | 25 | あり | 2.5 mm² | 27.4 mm | 761.700 kg/km | 1370 kg/km | Dca |
1123485 | 4 | あり | 4 mm² | 14.7 mm | 211.900 kg/km | 399 kg/km | Dca |
1123486 | 5 | あり | 4 mm² | 15.9 mm | 250.300 kg/km | 471 kg/km | Dca |
1123487 | 3 | あり | 6 mm² | 14.9 mm | 232.100 kg/km | 414 kg/km | Dca |
1123488 | 4 | あり | 6 mm² | 16.1 mm | 298.500 kg/km | 519 kg/km | Dca |
1123489 | 5 | あり | 6 mm² | 17.8 mm | 356.100 kg/km | 610 kg/km | Dca |
1123490 | 4 | あり | 10 mm² | 20.1 mm | 490.600 kg/km | 837 kg/km | Dca |
1123492 | 4 | あり | 16 mm² | 22.5 mm | 735.100 kg/km | 1142 kg/km | Dca |
1123493 | 5 | あり | 16 mm² | 25 mm | 888.700 kg/km | 1407 kg/km | Dca |
1123494 | 4 | あり | 25 mm² | 27.8 mm | 1126.600 kg/km | 1683 kg/km | Dca |