ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 25G1
電源および制御ケーブル; 25G1; U0/U: 300/500 V; HFFR; コアの識別: 番号; シールド; UL認証済み; 柔軟

¥7,633
在庫あり
型番
10035064
(¥7,633/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:50
カット代合計(税込):0
最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

標準長以外の長さの場合は、1本につきカット代440円(税込)がかかります。正式なカット代はカートページにて、ご確認ください。
※カット代が自動的に計算されない場合は、お使いのブラウザのキャッシュを消してください。

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 25G1 power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 25G1 power and control cable -  Primary Image ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 25G1 power and control cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked
UL recognized
UL recognized
LAPP-DNV-Approved-Logo
LAPP-DNV-Approved-Logo

特長

  • 非常に柔軟な設計により、取り扱いと設置が容易
  • ハロゲンフリーで難燃性の高い素材は、火災時に火炎が伝播し、煙濃度が高くなり、有毒な排ガスが発生するリスクを低減します。
  • 高い被覆率の銅製遮蔽編組により、電磁干渉から理想的な保護を実現。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
  • 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
  • DIN EN 50363-4-1 (TM5)およびUL OIL RES IおよびOIL RES IIに準拠した高い耐油性。
  • 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になった。
  • DNVの海上使用認可。
  • 複数の認証を持つ製品は、汎用的な使用を可能にし、部品の種類を減らすため、物流の節約を保証する。

アプリケーション

  • 特別な防火要件を満たすための構造化されたビル配線用。
  • 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
  • 特に電磁両立性(EMC)が要求される環境に適しています。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • 乾燥した環境でも湿気の多い環境でも使用可能。
  • 中程度の機械的ストレスに適している。
  • HFFRの外装シースは酸やアルカリに強い。
  • 気温の範囲内であれば、一時的な屋外使用に適している。
  • 最低温度-30℃までフレキシブルに使用可能。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

692 kg/km

銅指数

312.000 kg/km

銅指数 (lb)

2096.320 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC

定格電圧

600 V AC rms によると UL AWM

試験電圧/心-心

4 kV

試験電圧 心/シールド

4 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

19.5 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

25G1

導体サイズ (mm2)

1 mm²

導体サイズ(AWG)

18 AWG

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

25

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

はい

一括シールドのタイプ

錫メッキ銅編組

外径

17.8 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ハロゲンフリー化合物

絶縁体材質 短縮形

HFFR

インナーシース材質 短縮形

ハロゲンフリー化合物

インナーシース材質 短縮形

HFFR

インナーシース色

グレー

シース材質

ハロゲンフリー化合物

シース材質、短縮形

HFFR

シース色

グレー

線心識別

番号

線心識別

VDE 0293-1
EN 50334

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置

捻れ負荷用

いいえ

最小曲げ半径(固定配線時)

6×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

106.8 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

267.0 mm

固定配線時の温度範囲

への 75 °C によると UL AWM
-40 °C への 80 °C

温度、移動配線時

への 75 °C によると UL AWM
-30 °C への 70 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL Cable Flame Test

に準拠した低煙密度

IEC 61034-2

に準拠した低毒性燃焼ガス

NES 02-713 (≤ 3)

に準拠した燃焼腐食性ガス

IEC 60754-2

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

DIN EN ISO 4892-2 方法A
EN 50620

耐オゾン性

はい

に準拠した耐オゾン性

EN 50396、方法B

ハロゲンフリー

はい

に準拠したハロゲンフリー

IEC 60754-1

耐油性

はい

による耐油性

EN 50363-4-1: TM5
ULオイルレスI
ULオイルレスII

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

認証:RU

はい

認証:UL AWM

21089 によると UL 758 (e-file number: E63634)

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:DNV/GL

はい

DNV/GL認証No.:

TAE0000408

CPR燃焼性分類

B2ca

CPR 低煙密度

s1

CPRドリップの動作

d1

CPR酸性

a1

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CHの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 銅指数 重量 CPR燃焼性分類
10035030 2 いいえ 0.5 mm² 29.100 kg/km 85 kg/km Dca
10035031 3 はい 0.5 mm² 35.100 kg/km 89 kg/km B2ca
10035032 3 いいえ 0.5 mm² 35.100 kg/km 89 kg/km B2ca
10035033 4 はい 0.5 mm² 41.400 kg/km 98 kg/km B2ca
10035034 4 いいえ 0.5 mm² 41.400 kg/km 98 kg/km B2ca
10035035 5 はい 0.5 mm² 48.000 kg/km 113 kg/km B2ca
10035036 7 はい 0.5 mm² 59.900 kg/km 154 kg/km B2ca
10035037 12 はい 0.5 mm² 91.400 kg/km 201 kg/km B2ca
10035040 2 いいえ 0.75 mm² 35.400 kg/km 92 kg/km B2ca
10035041 3 はい 0.75 mm² 43.800 kg/km 103 kg/km B2ca
10035042 3 いいえ 0.75 mm² 43.800 kg/km 103 kg/km B2ca
10035043 4 はい 0.75 mm² 52.800 kg/km 131 kg/km B2ca
10035044 4 いいえ 0.75 mm² 52.800 kg/km 131 kg/km B2ca
10035045 5 はい 0.75 mm² 62.300 kg/km 148 kg/km B2ca
10035046 5 いいえ 0.75 mm² 62.300 kg/km 148 kg/km B2ca
10035047 7 はい 0.75 mm² 79.500 kg/km 188 kg/km B2ca
10035048 7 いいえ 0.75 mm² 79.500 kg/km 188 kg/km B2ca
10035050 12 はい 0.75 mm² 123.200 kg/km 273 kg/km B2ca
10035051 18 はい 0.75 mm² 188.600 kg/km 373 kg/km B2ca
10035052 25 はい 0.75 mm² 247.500 kg/km 618 kg/km B2ca
10035055 2 いいえ 1 mm² 41.400 kg/km 99 kg/km B2ca
10035056 3 はい 1 mm² 52.100 kg/km 111 kg/km B2ca
10035057 3 いいえ 1 mm² 52.100 kg/km 111 kg/km B2ca
10035058 4 はい 1 mm² 73.500 kg/km 146 kg/km B2ca
10035059 4 いいえ 1 mm² 73.500 kg/km 146 kg/km B2ca
10035060 5 はい 1 mm² 83.200 kg/km 165 kg/km B2ca
10035061 7 はい 1 mm² 97.200 kg/km 209 kg/km B2ca
10035062 12 はい 1 mm² 168.700 kg/km 302 kg/km B2ca
10035063 18 はい 1 mm² 235.400 kg/km 418 kg/km B2ca
10035064 25 はい 1 mm² 312.000 kg/km 692 kg/km B2ca
10035065 41 はい 1 mm² 508.000 kg/km 988 kg/km B2ca
10035067 2 いいえ 1.5 mm² 53.200 kg/km 116 kg/km B2ca
10035068 3 はい 1.5 mm² 69.100 kg/km 150 kg/km B2ca
10035069 3 いいえ 1.5 mm² 69.100 kg/km 150 kg/km B2ca
10035070 4 はい 1.5 mm² 85.800 kg/km 170 kg/km B2ca
10035071 5 はい 1.5 mm² 102.800 kg/km 196 kg/km B2ca
10035072 7 はい 1.5 mm² 134.200 kg/km 276 kg/km B2ca
10035073 12 はい 1.5 mm² 232.800 kg/km 367 kg/km B2ca
10035074 18 はい 1.5 mm² 327.800 kg/km 582 kg/km B2ca
10035075 25 はい 1.5 mm² 463.200 kg/km 780 kg/km B2ca
10035089 3 はい 2.5 mm² 102.800 kg/km 206 kg/km B2ca
10035090 4 はい 2.5 mm² 129.400 kg/km 243 kg/km B2ca
10035091 5 はい 2.5 mm² 157.500 kg/km 310 kg/km B2ca
10035092 7 はい 2.5 mm² 223.000 kg/km 404 kg/km B2ca
10035093 12 はい 2.5 mm² 360.500 kg/km 627 kg/km B2ca
10035094 4 はい 4 mm² 207.600 kg/km 347 kg/km B2ca
10035095 5 はい 4 mm² 251.500 kg/km 407 kg/km B2ca
10035096 7 はい 4 mm² 333.900 kg/km 621 kg/km B2ca
10035097 4 はい 6 mm² 294.800 kg/km 474 kg/km B2ca
10035098 5 はい 6 mm² 356.100 kg/km 646 kg/km B2ca
10035099 7 はい 6 mm² 479.300 kg/km 830 kg/km B2ca
10035380 4 はい 10 mm² 461.100 kg/km 894 kg/km B2ca
10035381 5 はい 10 mm² 586.600 kg/km 985 kg/km B2ca
10035382 4 はい 16 mm² 727.600 kg/km 1302 kg/km B2ca
10035383 5 はい 16 mm² 888.700 kg/km 1405 kg/km B2ca
10035384 4 はい 25 mm² 1123.900 kg/km 1948 kg/km B2ca
10035386 4 はい 35 mm² 1529.200 kg/km 2593 kg/km B2ca
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!