ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 2X0,75
電源および制御ケーブル; 2X0.75; U0/U: 300/500 V; HFFR; コアの識別: 番号; シールド; UL認証済み; 柔軟
特長
- 非常に柔軟な設計により、取り扱いと設置が容易
- ハロゲンフリーで難燃性の高い素材は、火災時に火炎が伝播し、煙濃度が高くなり、有毒な排ガスが発生するリスクを低減します。
- 高い被覆率の銅製遮蔽編組により、電磁干渉から理想的な保護を実現。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
- 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
- DIN EN 50363-4-1 (TM5)およびUL OIL RES IおよびOIL RES IIに準拠した高い耐油性。
- 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になった。
- DNVの海上使用認可。
- 複数の認証を持つ製品は、汎用的な使用を可能にし、部品の種類を減らすため、物流の節約を保証する。
アプリケーション
- 特別な防火要件を満たすための構造化されたビル配線用。
- 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
- 特に電磁両立性(EMC)が要求される環境に適しています。
- 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
- 乾燥した環境でも湿気の多い環境でも使用可能。
- 中程度の機械的ストレスに適している。
- HFFRの外装シースは酸やアルカリに強い。
- 気温の範囲内であれば、一時的な屋外使用に適している。
- 最低温度-30℃までフレキシブルに使用可能。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
電源および制御ケーブル
重量
92 kg/km
銅指数
35.400 kg/km
銅指数 (lb)
237.880 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC
定格電圧
600 V AC rms によると UL AWM
試験電圧/心-心
4 kV
試験電圧 心/シールド
4 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
26 Ω/km
製品構成
ケーブル寸法
2X0.75
導体サイズ (mm2)
0.75 mm²
導体サイズ(AWG)
19 AWG
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
いいえ
線心数
2
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
シールド付き
はい
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
外径
7.7 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ハロゲンフリー化合物
絶縁体材質 短縮形
HFFR
インナーシース材質 短縮形
ハロゲンフリー化合物
インナーシース材質 短縮形
HFFR
インナーシース色
グレー
シース材質
ハロゲンフリー化合物
シース材質、短縮形
HFFR
シース色
グレー
線心識別
番号
線心識別
VDE 0293-1EN 50334
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置
捻れ負荷用
いいえ
最小曲げ半径(固定配線時)
6×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
46.2 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
115.5 mm
固定配線時の温度範囲
への 75 °C によると UL AWM-40 °C への 80 °C
温度、移動配線時
への 75 °C によると UL AWM-30 °C への 70 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL Cable Flame Test
に準拠した低煙密度
IEC 61034-2
に準拠した低毒性燃焼ガス
NES 02-713 (≤ 3)
に準拠した燃焼腐食性ガス
IEC 60754-2
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
DIN EN ISO 4892-2 方法AEN 50620
耐オゾン性
はい
に準拠した耐オゾン性
EN 50396、方法B
ハロゲンフリー
はい
に準拠したハロゲンフリー
IEC 60754-1
耐油性
はい
による耐油性
EN 50363-4-1: TM5ULオイルレスIULオイルレスII
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:RU
はい
認証:UL AWM
21089 によると UL 758 (e-file number: E63634)
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
認証:DNV/GL
はい
DNV/GL認証No.:
TAE0000408
CPR燃焼性分類
B2ca
CPR 低煙密度
s1
CPRドリップの動作
d1
CPR酸性
a1
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
鉄道車両の防火試験済み
いいえ
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CHの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 銅指数 | 重量 | CPR燃焼性分類 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10035030 | 2 | いいえ | 0.5 mm² | 29.100 kg/km | 85 kg/km | Dca | |
10035031 | 3 | はい | 0.5 mm² | 35.100 kg/km | 89 kg/km | B2ca | |
10035032 | 3 | いいえ | 0.5 mm² | 35.100 kg/km | 89 kg/km | B2ca | |
10035033 | 4 | はい | 0.5 mm² | 41.400 kg/km | 98 kg/km | B2ca | |
10035034 | 4 | いいえ | 0.5 mm² | 41.400 kg/km | 98 kg/km | B2ca | |
10035035 | 5 | はい | 0.5 mm² | 48.000 kg/km | 113 kg/km | B2ca | |
10035036 | 7 | はい | 0.5 mm² | 59.900 kg/km | 154 kg/km | B2ca | |
10035037 | 12 | はい | 0.5 mm² | 91.400 kg/km | 201 kg/km | B2ca | |
10035040 | 2 | いいえ | 0.75 mm² | 35.400 kg/km | 92 kg/km | B2ca | |
10035041 | 3 | はい | 0.75 mm² | 43.800 kg/km | 103 kg/km | B2ca | |
10035042 | 3 | いいえ | 0.75 mm² | 43.800 kg/km | 103 kg/km | B2ca | |
10035043 | 4 | はい | 0.75 mm² | 52.800 kg/km | 131 kg/km | B2ca | |
10035044 | 4 | いいえ | 0.75 mm² | 52.800 kg/km | 131 kg/km | B2ca | |
10035045 | 5 | はい | 0.75 mm² | 62.300 kg/km | 148 kg/km | B2ca | |
10035046 | 5 | いいえ | 0.75 mm² | 62.300 kg/km | 148 kg/km | B2ca | |
10035047 | 7 | はい | 0.75 mm² | 79.500 kg/km | 188 kg/km | B2ca | |
10035048 | 7 | いいえ | 0.75 mm² | 79.500 kg/km | 188 kg/km | B2ca | |
10035050 | 12 | はい | 0.75 mm² | 123.200 kg/km | 273 kg/km | B2ca | |
10035051 | 18 | はい | 0.75 mm² | 188.600 kg/km | 373 kg/km | B2ca | |
10035052 | 25 | はい | 0.75 mm² | 247.500 kg/km | 618 kg/km | B2ca | |
10035055 | 2 | いいえ | 1 mm² | 41.400 kg/km | 99 kg/km | B2ca | |
10035056 | 3 | はい | 1 mm² | 52.100 kg/km | 111 kg/km | B2ca | |
10035057 | 3 | いいえ | 1 mm² | 52.100 kg/km | 111 kg/km | B2ca | |
10035058 | 4 | はい | 1 mm² | 73.500 kg/km | 146 kg/km | B2ca | |
10035059 | 4 | いいえ | 1 mm² | 73.500 kg/km | 146 kg/km | B2ca | |
10035060 | 5 | はい | 1 mm² | 83.200 kg/km | 165 kg/km | B2ca | |
10035061 | 7 | はい | 1 mm² | 97.200 kg/km | 209 kg/km | B2ca | |
10035062 | 12 | はい | 1 mm² | 168.700 kg/km | 302 kg/km | B2ca | |
10035063 | 18 | はい | 1 mm² | 235.400 kg/km | 418 kg/km | B2ca | |
10035064 | 25 | はい | 1 mm² | 312.000 kg/km | 692 kg/km | B2ca | |
10035065 | 41 | はい | 1 mm² | 508.000 kg/km | 988 kg/km | B2ca | |
10035067 | 2 | いいえ | 1.5 mm² | 53.200 kg/km | 116 kg/km | B2ca | |
10035068 | 3 | はい | 1.5 mm² | 69.100 kg/km | 150 kg/km | B2ca | |
10035069 | 3 | いいえ | 1.5 mm² | 69.100 kg/km | 150 kg/km | B2ca | |
10035070 | 4 | はい | 1.5 mm² | 85.800 kg/km | 170 kg/km | B2ca | |
10035071 | 5 | はい | 1.5 mm² | 102.800 kg/km | 196 kg/km | B2ca | |
10035072 | 7 | はい | 1.5 mm² | 134.200 kg/km | 276 kg/km | B2ca | |
10035073 | 12 | はい | 1.5 mm² | 232.800 kg/km | 367 kg/km | B2ca | |
10035074 | 18 | はい | 1.5 mm² | 327.800 kg/km | 582 kg/km | B2ca | |
10035075 | 25 | はい | 1.5 mm² | 463.200 kg/km | 780 kg/km | B2ca | |
10035089 | 3 | はい | 2.5 mm² | 102.800 kg/km | 206 kg/km | B2ca | |
10035090 | 4 | はい | 2.5 mm² | 129.400 kg/km | 243 kg/km | B2ca | |
10035091 | 5 | はい | 2.5 mm² | 157.500 kg/km | 310 kg/km | B2ca | |
10035092 | 7 | はい | 2.5 mm² | 223.000 kg/km | 404 kg/km | B2ca | |
10035093 | 12 | はい | 2.5 mm² | 360.500 kg/km | 627 kg/km | B2ca | |
10035094 | 4 | はい | 4 mm² | 207.600 kg/km | 347 kg/km | B2ca | |
10035095 | 5 | はい | 4 mm² | 251.500 kg/km | 407 kg/km | B2ca | |
10035096 | 7 | はい | 4 mm² | 333.900 kg/km | 621 kg/km | B2ca | |
10035097 | 4 | はい | 6 mm² | 294.800 kg/km | 474 kg/km | B2ca | |
10035098 | 5 | はい | 6 mm² | 356.100 kg/km | 646 kg/km | B2ca | |
10035099 | 7 | はい | 6 mm² | 479.300 kg/km | 830 kg/km | B2ca | |
10035380 | 4 | はい | 10 mm² | 461.100 kg/km | 894 kg/km | B2ca | |
10035381 | 5 | はい | 10 mm² | 586.600 kg/km | 985 kg/km | B2ca | |
10035382 | 4 | はい | 16 mm² | 727.600 kg/km | 1302 kg/km | B2ca | |
10035383 | 5 | はい | 16 mm² | 888.700 kg/km | 1405 kg/km | B2ca | |
10035384 | 4 | はい | 25 mm² | 1123.900 kg/km | 1948 kg/km | B2ca | |
10035386 | 4 | はい | 35 mm² | 1529.200 kg/km | 2593 kg/km | B2ca |