FLAT GROUND STRAP/PRESS. 1X16/M8/200MM
アースストラップ; 16 mm²; 全長: 200mm; M 8
在庫あり-納期目安:7営業日
cold resistance
icon sturgeon signal
UL recognized
アプリケーション
- 制御盤製造
- 保護アースによる安全対策が規格によって規定されています
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
アースストラップ
梱包単位 (VPE)
25.000
電気特性
試験電圧
2.5 kV
製品構成
導体材質
錫メッキ銅
全長
200 mm
ネジ止め
M 8
EMCシールド
あり
接続可能な導体サイズ(mm2)
16 mm²
製品特性
最低温度
5 °C
最大温度
70 °C
規格・認証
認証:RU
あり
認証:UL listed
なし
認証:cRU
なし
認証:cRU
まで CSA-C22.2 No. 41 (e-file number: E501239)
認証:VDE
なし
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
Flat Ground Strapsの全製品
型番 | ネジ止め | 接続可能な電線サイズ(mm2) | 接続可能な導体サイズ(mm2) | ネジ止め | 梱包単位 (VPE) | |
---|---|---|---|---|---|---|
4571126 | M 6 | 10 mm² | M 6 | 25 | ||
4571127 | M 8 | 16 mm² | M 8 | 25 | ||
4571128 | M 8 | 25 mm² | M 8 | 25 | ||
4571129 | M 6 | 10 mm² | M 6 | 25 | ||
4571130 | M 8 | 16 mm² | M 8 | 25 | ||
4571131 | M 8 | 25 mm² | M 8 | 25 | ||
4571132 | M 6 | 10 mm² | M 6 | 25 | ||
4571133 | M 8 | 16 mm² | M 8 | 25 | ||
4571134 | M 8 | 25 mm² | M 8 | 25 | ||
4571135 | M 6 | 10 mm² | M 6 | 25 | ||
4571136 | M 8 | 16 mm² | M 8 | 25 | ||
4571137 | M 8 | 25 mm² | M 8 | 25 | ||
4571196 | M 6 | 6 mm² | M 6 | 25 | ||
4571197 | M 6 | 6 mm² | M 6 | 25 | ||
70399965 | M 6 | 16 mm² | M 6 | 25 | ||
70399966 | M 6 | 16 mm² | M 6 | 25 | ||
70399969 | M 8 | 25 mm² | M 8 | 25 |
閉じる
すべて表示