SILVYN® USK PG 7 SGY
電線管グランド; PG 7; 公称寸法: 10; 保護ケーブル用コンジットサイズに適合: 10; ポリプロピレン; ハロゲンフリー; IP 54;
一時的な在庫切れ
特長
- 迅速かつ簡単に組立可能
- 振動保護
- 追加部品不要
アプリケーション
- 保護コンジットとの組み合わせ:
- SILVYN® FPS/ FD-PU
- SILVYN® SP/SP-PU
- 屋内使用
- 軽度の機械的ストレス
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
電線管グランド
納入範囲
インナースリーブ付き
ロックナット付
いいえ
Oリング付
いいえ
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
50.000
取付タイプ
ネジ付きボアホール内
製品構成
適合コンジット
SILVYN® FPS
コンジットサイズに対応
10
屈曲保護
いいえ
屈曲保護(固定時)
いいえ
屈曲保護(可動時)
いいえ
スロット
いいえ
コンジット継手デザイン
ストレート
高温の切り粉に対する保護
いいえ
分離可能なネジ接続
いいえ
ローレットネジ
いいえ
内径
6
外径
20 mm
全長
40 mm
光幅
6 mm
寸法
10
ネジタイプ
PG
ネジサイズ
PG 7
ネジピッチ
1,27
ネジ長
10 mm
レンチサイズ1
16 mm
レンチサイズ 2
18 mm
六角コーナー寸法
20 mm
EMCシールド
いいえ
シールタイプ
シーリングリング
シール材
熱可塑性エラストマー
シール材 短縮形
TPE
ネジ止めスリーブの材質
ポリプロピレン
本体材質
ポリプロピレン
本体材質 短縮形
PP
ケーブルグランド材質
ポリプロピレン
ケーブルグランド材質 短縮形
PP
カラー
シルバーグレー
色:RALカラー
RAL 7001
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
最低温度
-10 °C
最大温度
110 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL 94 HB
耐UV性
いいえ
耐薬品性
いいえ
耐酸性
いいえ
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
衝撃耐性
いいえ
ストレインリリーフ
いいえ
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
認証:RU
はい
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
IEC規格準拠の製品
IEC 61386-23IEC 61386-22IEC 61386-1
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
SILVYN® USKの全製品
型番 | ネジサイズ | 寸法 | コンジットサイズに対応 | カラー | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|---|---|
52005810 | PG 7 | 10 | 10 | シルバーグレー | 50 |
52005820 | PG 9 | 14 | 14 | シルバーグレー | 50 |
52005830 | PG 11 | 17 | 17 | シルバーグレー | 50 |
52005840 | PG 13,5 | 19 | 19 | シルバーグレー | 50 |
52005850 | PG 16 | 21 | 21 | シルバーグレー | 50 |
52005860 | PG 21 | 27 | 27 | シルバーグレー | 25 |
52005870 | PG 29 | 36 | 36 | シルバーグレー | 25 |
52005880 | PG 36 | 45 | 45 | シルバーグレー | 25 |
52005900 | PG 48 | 56 | 56 | シルバーグレー | 10 |