SILVYN® USK PG 36 SGY
電線管グランド; PG 36; 公称寸法: 45; 保護ケーブル用コンジットサイズに適合: 45; ポリプロピレン; ハロゲンフリー; IP 54;
特長
- 迅速かつ簡単に組立可能
- 振動保護
- 追加部品不要
アプリケーション
- 保護コンジットとの組み合わせ:
- SILVYN® FPS/ FD-PU
- SILVYN® SP/SP-PU
- 屋内使用
- 軽度の機械的ストレス
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
電線管グランド
納入範囲
インナースリーブ付き
ロックナット付
いいえ
Oリング付
いいえ
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
25.000
取付タイプ
ネジ付きボアホール内
製品構成
適合コンジット
SILVYN® SP-PU
コンジットサイズに対応
45
屈曲保護
いいえ
屈曲保護(固定時)
いいえ
屈曲保護(可動時)
いいえ
スロット
いいえ
コンジット継手デザイン
ストレート
高温の切り粉に対する保護
いいえ
分離可能なネジ接続
いいえ
ローレットネジ
いいえ
内径
36
外径
63 mm
全長
48 mm
光幅
36 mm
寸法
45
ネジタイプ
PG
ネジサイズ
PG 36
ネジピッチ
1,588
ネジ長
12 mm
レンチサイズ1
53 mm
レンチサイズ 2
58 mm
六角コーナー寸法
63 mm
EMCシールド
いいえ
シールタイプ
シーリングリング
シール材
熱可塑性エラストマー
シール材 短縮形
TPE
ネジ止めスリーブの材質
ポリプロピレン
本体材質
ポリプロピレン
本体材質 短縮形
PP
ケーブルグランド材質
ポリプロピレン
ケーブルグランド材質 短縮形
PP
カラー
シルバーグレー
色:RALカラー
RAL 7001
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
最低温度
-10 °C
最大温度
110 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL 94 HB
耐UV性
いいえ
耐薬品性
いいえ
耐酸性
いいえ
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
衝撃耐性
いいえ
ストレインリリーフ
いいえ
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
認証:RU
はい
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
IEC規格準拠の製品
IEC 61386-23IEC 61386-22IEC 61386-1
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
SILVYN® USKの全製品
型番 | ネジサイズ | 寸法 | コンジットサイズに対応 | カラー | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|---|---|
52005810 | PG 7 | 10 | 10 | シルバーグレー | 50 |
52005820 | PG 9 | 14 | 14 | シルバーグレー | 50 |
52005830 | PG 11 | 17 | 17 | シルバーグレー | 50 |
52005840 | PG 13,5 | 19 | 19 | シルバーグレー | 50 |
52005850 | PG 16 | 21 | 21 | シルバーグレー | 50 |
52005860 | PG 21 | 27 | 27 | シルバーグレー | 25 |
52005870 | PG 29 | 36 | 36 | シルバーグレー | 25 |
52005880 | PG 36 | 45 | 45 | シルバーグレー | 25 |
52005900 | PG 48 | 56 | 56 | シルバーグレー | 10 |