SILVYN® USK PG 13.5 SGY
電線管グランド; PG 13,5; 公称寸法: 19; 保護ケーブル用コンジットサイズに適合: 19; ポリプロピレン; ハロゲンフリー; IP 54;

¥1,698
在庫切れ
型番
52005840
(¥1,698/PC)
税込

一時的な在庫切れ

SILVYN® USK PG 13.5 SGY conduit gland -  Primary Image
SILVYN® USK PG 13.5 SGY conduit gland -  Primary Image SILVYN® USK PG 13.5 SGY conduit gland -   Other Image
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
UL recognized
UL recognized

特長

  • 迅速かつ簡単に組立可能
  • 振動保護
  • 追加部品不要

アプリケーション

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® FPS/ FD-PU
  • SILVYN® SP/SP-PU
  • 屋内使用
  • 軽度の機械的ストレス
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

電線管グランド

納入範囲

インナースリーブ付き

ロックナット付

いいえ

Oリング付

いいえ

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

50.000

取付タイプ

ネジ付きボアホール内

製品構成

適合コンジット

SILVYN® SP-PU

コンジットサイズに対応

19

屈曲保護

いいえ

屈曲保護(固定時)

いいえ

屈曲保護(可動時)

いいえ

スロット

いいえ

コンジット継手デザイン

ストレート

高温の切り粉に対する保護

いいえ

分離可能なネジ接続

いいえ

ローレットネジ

いいえ

内径

13

外径

32 mm

全長

41 mm

光幅

13 mm

寸法

19

ネジタイプ

PG

ネジサイズ

PG 13,5

ネジピッチ

1,41

ネジ長

10 mm

レンチサイズ1

26 mm

レンチサイズ 2

29 mm

六角コーナー寸法

32 mm

EMCシールド

いいえ

シールタイプ

シーリングリング

シール材

熱可塑性エラストマー

シール材 短縮形

TPE

ネジ止めスリーブの材質

ポリプロピレン

本体材質

ポリプロピレン

本体材質 短縮形

PP

ケーブルグランド材質

ポリプロピレン

ケーブルグランド材質 短縮形

PP

カラー

シルバーグレー

色:RALカラー

RAL 7001

製品特性

IP保護等級

IP 54

防爆エリアでの使用

いいえ

最低温度

-10 °C

最大温度

110 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 HB

耐UV性

いいえ

耐薬品性

いいえ

耐酸性

いいえ

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

衝撃耐性

いいえ

ストレインリリーフ

いいえ

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

認証:RU

はい

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

IEC規格準拠の製品

IEC 61386-23
IEC 61386-22
IEC 61386-1

認証:GGVS

いいえ

認証:DNV/GL

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

SILVYN® USKの全製品

型番 ネジサイズ 寸法 コンジットサイズに対応 カラー 梱包単位 (VPE)
52005810 PG 7 10 10 シルバーグレー 50
52005820 PG 9 14 14 シルバーグレー 50
52005830 PG 11 17 17 シルバーグレー 50
52005840 PG 13,5 19 19 シルバーグレー 50
52005850 PG 16 21 21 シルバーグレー 50
52005860 PG 21 27 27 シルバーグレー 25
52005870 PG 29 36 36 シルバーグレー 25
52005880 PG 36 45 45 シルバーグレー 25
52005900 PG 48 56 56 シルバーグレー 10
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!