SILVYN® SSVZ-M 20X1.5/4
コンジットコネクタ; M 20; 寸法: 27; IP 68, IP 54;
一時的な在庫切れ
oil resistant
cold resistance
UKCA marked
CE marked
特長
- プラスチック製コンジット用の高抗張力のコンジットグランド
- 高抗張力ケーブル保護
アプリケーション
- 保護コンジットとの組み合わせ:
- SILVYN® SI
- SILVYN® SP
- SILVYN® SP-PU
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
コンジットコネクタ
納入範囲
Oリング付属
ロックナット付
なし
Oリング付
あり
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
25.000
取付タイプ
ねじ込み式
製品構成
屈曲保護
なし
屈曲保護(固定時)
なし
屈曲保護(可動時)
なし
スロット
なし
コンジット継手デザイン
ストレート
高温の切り粉に対する保護
なし
分離可能なネジ接続
なし
ローレットネジ
なし
外径
24 mm
全長
44 mm
光幅
15 mm
寸法
27
ネジサイズ
M 20
ネジピッチ
1,5
ネジ長
6 mm
ネジ規格
DIN EN 60423
レンチサイズ1
24 mm
レンチサイズ 2
30 mm
六角コーナー寸法
26.2 mm
EMCシールド
なし
コンジット外径用
27 mm
シールタイプ
切り込みシールリング
Oリングの材質
アクリロニトリルブタジエンゴム
Oリング材質、短縮形
NBR
切り込みシールリングの材質
クロロプレンゴム
切り込みシールリングの材質 短縮形
CR
ケーブルグランド材質
真鍮
ケーブルグランド材質 短縮形
CuZn
表面保護
ニッケルメッキ
製品特性
防爆エリアでの使用
なし
最低温度
-20 °C
最大温度
80 °C
難燃性
なし
耐UV性
なし
耐薬品性
なし
耐酸性
なし
ハロゲンフリー
なし
耐油性
あり
衝撃耐性
なし
ストレインリリーフ