SILVYN® US PG 9 AS-P
電線管グランド; PG 9; 保護ケーブル用コンジットサイズに適合: 14; ハロゲンフリー; UV抵抗性; IP 40, IP 65;

¥1,562
在庫切れ
型番
55502672
(¥1,562/PC)
税込

一時的な在庫切れ

SILVYN® US PG 9 AS-P conduit gland -  Primary Image
SILVYN® US PG 9 AS-P conduit gland -  Primary Image SILVYN® US PG 9 AS-P conduit gland -   Other Image SILVYN® US PG 9 AS-P conduit gland -   Other Image SILVYN® US PG 9 AS-P conduit gland -   Other Image SILVYN® US PG 9 AS-P conduit gland -   Other Image SILVYN® US PG 9 AS-P conduit gland -   Other Image SILVYN® US PG 9 AS-P conduit gland -   Other Image
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
  • 高抗張力
  • 省スペース
  • 振動保護
  • 汎用

アプリケーション

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
  • 機械工学
  • プラントエンジニアリング
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

電線管グランド

納入範囲

Oリングを含む

Oリング付

はい

梱包単位 (VPE)

50.000

製品構成

コンジットサイズに対応

14

屈曲保護

いいえ

屈曲保護(固定時)

いいえ

屈曲保護(可動時)

いいえ

コンジット継手デザイン

ストレート

全長

30 mm

光幅

8.5 mm

ネジタイプ

PG

ネジサイズ

PG 9

ネジピッチ

1,41

ネジ長

7 mm

レンチサイズ1

19 mm

レンチサイズ 2

21 mm

EMCシールド

いいえ

Oリングの材質

アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム

Oリング材質、短縮形

NBR

ネジ止めスリーブの材質

真鍮

ケーブルグランド材質

真鍮

ケーブルグランド材質 短縮形

CuZn

表面保護

ニッケルめっき

製品特性

IP保護等級

IP 40
IP 65

防爆エリアでの使用

いいえ

最低温度

-40 °C

最大温度

125 °C
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
SILVYN® USの全製品

型番 ネジサイズ コンジットサイズに対応 梱包単位 (VPE)
55502661 PG 7 10 50
55502662 PG 9 14 50
55502663 PG 11 17 50
55502664 PG 13,5 19 50
55502665 PG 16 21 50
55502666 PG 21 27 25
55502667 PG 29 36 25
55502668 PG 36 45 20
55502669 PG 48 56 10
55502671 PG 7 10 50
55502672 PG 9 14 50
55502673 PG 11 17 50
55502674 PG 13,5 19 50
55502675 PG 16 21 50
55502676 PG 21 27 25
55502677 PG 29 36 25
55502678 PG 36 45 20
55502679 PG 48 56 10
55502680 PG 7 10 50
55502682 PG 11 17 50
55502683 PG 13,5 19 50
55502684 PG 16 21 50
55502685 PG 21 27 25
55502687 PG 36 45 20
55502688 PG 48 56 10
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!