SILVYN® US PG 21 AS-P
電線管グランド; PG 21; 保護ケーブル用コンジットサイズに適合: 27; ハロゲンフリー; UV抵抗性; IP 40, IP 65;
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
heat resistance
cold resistance
CE marked
特長
- 高抗張力
- 省スペース
- 振動保護
- 汎用
アプリケーション
- 保護コンジットとの組み合わせ:
- SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
- 機械工学
- プラントエンジニアリング
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
電線管グランド
納入範囲
Oリングを含む
Oリング付
はい
梱包単位 (VPE)
25.000
製品構成
コンジットサイズに対応
27
屈曲保護
いいえ
屈曲保護(固定時)
いいえ
屈曲保護(可動時)
いいえ
コンジット継手デザイン
ストレート
全長
40 mm
光幅
20.5 mm
ネジタイプ
PG
ネジサイズ
PG 21
ネジピッチ
1,588
ネジ長
10 mm
レンチサイズ1
34 mm
レンチサイズ 2
36 mm
EMCシールド
いいえ
Oリングの材質
アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム
Oリング材質、短縮形
NBR
ネジ止めスリーブの材質
真鍮
ケーブルグランド材質
真鍮
ケーブルグランド材質 短縮形
CuZn
表面保護
ニッケルめっき
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
最低温度
-40 °C
最大温度
125 °C
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
SILVYN® USの全製品
型番 | ネジサイズ | コンジットサイズに対応 | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|
55502661 | PG 7 | 10 | 50 |
55502662 | PG 9 | 14 | 50 |
55502663 | PG 11 | 17 | 50 |
55502664 | PG 13,5 | 19 | 50 |
55502665 | PG 16 | 21 | 50 |
55502666 | PG 21 | 27 | 25 |
55502667 | PG 29 | 36 | 25 |
55502668 | PG 36 | 45 | 20 |
55502669 | PG 48 | 56 | 10 |
55502671 | PG 7 | 10 | 50 |
55502672 | PG 9 | 14 | 50 |
55502673 | PG 11 | 17 | 50 |
55502674 | PG 13,5 | 19 | 50 |
55502675 | PG 16 | 21 | 50 |
55502676 | PG 21 | 27 | 25 |
55502677 | PG 29 | 36 | 25 |
55502678 | PG 36 | 45 | 20 |
55502679 | PG 48 | 56 | 10 |
55502680 | PG 7 | 10 | 50 |
55502682 | PG 11 | 17 | 50 |
55502683 | PG 13,5 | 19 | 50 |
55502684 | PG 16 | 21 | 50 |
55502685 | PG 21 | 27 | 25 |
55502687 | PG 36 | 45 | 20 |
55502688 | PG 48 | 56 | 10 |
閉じる
すべて表示
アクセサリ