SILVYN® US PG 9 AS
電線管グランド; PG 9; 保護ケーブル用コンジットサイズに適合: 14; ハロゲンフリー; UV抵抗性; IP 40, IP 65;
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
uv-resistant.
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
heat resistance
cold resistance
CE marked
特長
- 高抗張力
- 省スペース
- 振動保護
- 汎用
アプリケーション
- 保護コンジットとの組み合わせ:
- SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
- 機械工学
- プラントエンジニアリング
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
電線管グランド
納入範囲
Oリングを含む
Oリング付
はい
梱包単位 (VPE)
50.000
製品構成
コンジットサイズに対応
14
屈曲保護
いいえ
屈曲保護(固定時)
いいえ
屈曲保護(可動時)
いいえ
コンジット継手デザイン
ストレート
全長
30 mm
光幅
10 mm
ネジタイプ
PG
ネジサイズ
PG 9
ネジピッチ
1,41
ネジ長
7 mm
レンチサイズ1
19 mm
レンチサイズ 2
21 mm
EMCシールド
いいえ
Oリングの材質
アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム
Oリング材質、短縮形
NBR
ネジ止めスリーブの材質
真鍮
ケーブルグランド材質
真鍮
ケーブルグランド材質 短縮形
CuZn
表面保護
ニッケルめっき
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
最低温度
-40 °C
最大温度
125 °C
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
SILVYN® USの全製品
型番 | ネジサイズ | コンジットサイズに対応 | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|
55502661 | PG 7 | 10 | 50 |
55502662 | PG 9 | 14 | 50 |
55502663 | PG 11 | 17 | 50 |
55502664 | PG 13,5 | 19 | 50 |
55502665 | PG 16 | 21 | 50 |
55502666 | PG 21 | 27 | 25 |
55502667 | PG 29 | 36 | 25 |
55502668 | PG 36 | 45 | 20 |
55502669 | PG 48 | 56 | 10 |
55502671 | PG 7 | 10 | 50 |
55502672 | PG 9 | 14 | 50 |
55502673 | PG 11 | 17 | 50 |
55502674 | PG 13,5 | 19 | 50 |
55502675 | PG 16 | 21 | 50 |
55502676 | PG 21 | 27 | 25 |
55502677 | PG 29 | 36 | 25 |
55502678 | PG 36 | 45 | 20 |
55502679 | PG 48 | 56 | 10 |
55502680 | PG 7 | 10 | 50 |
55502682 | PG 11 | 17 | 50 |
55502683 | PG 13,5 | 19 | 50 |
55502684 | PG 16 | 21 | 50 |
55502685 | PG 21 | 27 | 25 |
55502687 | PG 36 | 45 | 20 |
55502688 | PG 48 | 56 | 10 |
閉じる
すべて表示
アクセサリ