SILVYN® LGEP 50 NPB
電線管グランド; 保護ケーブル用コンジットサイズに適合: 50; ハロゲンフリー; UV抵抗性;

¥7,638
在庫切れ
型番
55503186
(¥7,638/PC)
税込

一時的な在庫切れ

SILVYN® LGEP 50 NPB conduit gland -  Primary Image
SILVYN® LGEP 50 NPB conduit gland -  Primary Image SILVYN® LGEP 50 NPB conduit gland -   Other Image
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
  • ケーブルの損傷を防止
  • 高抗張力
  • 省スペース

アプリケーション

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® SSU / SSUE
  • コンジットエンドカバー
  • コンジットコネクタを使用しない場合
  • 機械的ストレスが高い用途
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

電線管グランド

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

4.000

取付タイプ

スクリュー

製品構成

適合コンジット

SILVYN® SSUE

コンジットサイズに対応

50

屈曲保護

いいえ

ケーブルグランド材質

ニッケルめっき真鍮

ケーブルグランド材質 短縮形

CuZn

表面保護

ニッケルめっき
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
    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

SILVYN® LGEPの全製品

型番 コンジットサイズに対応 コンジットサイズに対応 梱包単位 (VPE)
55503179 10 10 10
55503180 12 12 10
55503181 16 16 10
55503182 20 20 10
55503183 25 25 10
55503184 32 32 2
55503185 40 40 4
55503186 50 50 4
55503187 63 63 4
55503188 75 75 4
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!