SILVYN® LGEP 25 NPB
電線管グランド; 保護ケーブル用コンジットサイズに適合: 25; ハロゲンフリー; UV抵抗性;
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
uv-resistant.
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
CE marked
特長
- ケーブルの損傷を防止
- 高抗張力
- 省スペース
アプリケーション
- 保護コンジットとの組み合わせ:
- SILVYN® SSU / SSUE
- コンジットエンドカバー
- コンジットコネクタを使用しない場合
- 機械的ストレスが高い用途
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
電線管グランド
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
10.000
取付タイプ
スクリュー
製品構成
適合コンジット
SILVYN® SSUE
コンジットサイズに対応
25
屈曲保護
いいえ
ケーブルグランド材質
ニッケルめっき真鍮
ケーブルグランド材質 短縮形
CuZn
表面保護
ニッケルめっき