SILVYN® LGEF M20X1.5/1 NPB
電線管グランド; M 20; 保護ケーブル用コンジットサイズに適合: 16; 真鍮 ニッケルめっき; ハロゲンフリー; UV抵抗性;

¥983
在庫切れ
型番
55503171
(¥983/PC)
税込

一時的な在庫切れ

SILVYN® LGEF M20X1.5/1 NPB conduit gland -  Primary Image
SILVYN® LGEF M20X1.5/1 NPB conduit gland -  Primary Image SILVYN® LGEF M20X1.5/1 NPB conduit gland -   Other Image
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
  • 固定使用向け
  • 高抗張力
  • 省スペース

アプリケーション

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® SSU / SSUE
  • 機械的ストレスが高い用途
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

電線管グランド

ロックナット付

いいえ

Oリング付

いいえ

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

10.000

取付タイプ

ネジ付きボアホール内

製品構成

適合コンジット

SILVYN® SSUE

コンジットサイズに対応

16

屈曲保護

いいえ

屈曲保護(固定時)

いいえ

屈曲保護(可動時)

いいえ

コンジット継手デザイン

ストレート

ネジタイプ

メートル

ネジサイズ

M 20

ネジピッチ

1,5

本体材質

真鍮

本体材質 短縮形

CuZn

表面保護

ニッケルめっき
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
    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

SILVYN® LGEF-M NPBの全製品

型番 ネジサイズ コンジットサイズに対応 梱包単位 (VPE)
55503168 M 12 10 10
55503169 M 16 12 10
55503170 M 16 16 10
55503171 M 20 16 10
55503172 M 20 20 10
55503173 M 25 25 10
55503174 M 32 32 2
55503175 M 40 40 2
55503176 M 50 50 1
55503177 M 63 63 1
55503178 M 75 75 1
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!