SILVYN® LGEF M40X1.5 NPB
電線管グランド; M 40; 保護ケーブル用コンジットサイズに適合: 40; 真鍮 ニッケルめっき; ハロゲンフリー; UV抵抗性;
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
CE marked
特長
- 固定使用向け
- 高抗張力
- 省スペース
アプリケーション
- 保護コンジットとの組み合わせ:
- SILVYN® SSU / SSUE
- 機械的ストレスが高い用途
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
電線管グランド
ロックナット付
いいえ
Oリング付
いいえ
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
2.000
取付タイプ
ネジ付きボアホール内
製品構成
適合コンジット
SILVYN® SSUE
コンジットサイズに対応
40
屈曲保護
いいえ
屈曲保護(固定時)
いいえ
屈曲保護(可動時)
いいえ
コンジット継手デザイン
ストレート
ネジタイプ
メートル
ネジサイズ
M 40
ネジピッチ
1,5
本体材質
真鍮
本体材質 短縮形
CuZn
表面保護
ニッケルめっき