SILVYN® US-M 50X1.5 AS
コンジットコネクタ; M 50; 寸法: 56; ハロゲンフリー; 耐UV性; IP 40;
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
heat resistance
cold resistance
UKCA marked
CE marked
特長
- 高抗張力
- 省スペース
- 振動保護
- 汎用
- 迅速かつ簡単に組立可能
アプリケーション
- 保護コンジットとの組み合わせ:
- 機械工学
- プラントエンジニアリング
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
コンジットコネクタ
納入範囲
Oリング付属
ロックナット付
なし
Oリング付
あり
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
10.000
取付タイプ
ねじ込み式ロックナット付き
製品構成
屈曲保護
なし
屈曲保護(固定時)
なし
屈曲保護(可動時)
なし
分離可能なネジ接続
なし
ローレットネジ
なし
全長
49 mm
光幅
45 mm
寸法
56
ネジタイプ
メートル法
ネジサイズ
M 50
ネジピッチ
1,5
ネジ長
14 mm
ネジ規格
DIN EN 60423
レンチサイズ1
63 mm
レンチサイズ 2
66 mm
EMCシールド
なし
Oリングの材質
アクリロニトリルブタジエンゴム
Oリング材質、短縮形
NBR
ネジ止めスリーブの材質
真鍮
ケーブルグランド材質
真鍮
ケーブルグランド材質 短縮形
CuZn
表面保護
ニッケルメッキ
製品特性
防爆エリアでの使用
なし
最低温度
-40 °C
最大温度
125 °C