SILVYN® MPC PG9 BK
電線管グランド; PG 9; 保護ケーブル用コンジットサイズに適合: 12; ポリアミド; ハロゲンフリー; UV抵抗性; IP 67, IP 65;
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
chemical resistance
halogen-free
oil resistant
cold resistance
CE marked
UL recognized
特長
- 汎用
- 迅速かつ簡単に組立可能
アプリケーション
- 保護コンジットとの組み合わせ:
- SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR (らせん状の滑らかなコンジット)
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
電線管グランド
ロックナット付
いいえ
Oリング付
いいえ
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
10.000
取付タイプ
ネジ付きボアホール内
製品構成
適合コンジット
SILVYN® ELR
屈曲保護
いいえ
屈曲保護(固定時)
いいえ
屈曲保護(可動時)
いいえ
コンジット継手デザイン
ストレート
分離可能なネジ接続
いいえ
ローレットネジ
いいえ
光幅
9 mm
ネジタイプ
PG
ネジサイズ
PG 9
ネジピッチ
1,41
ネジ長
10 mm
レンチサイズ1
23 mm
六角コーナー寸法
67.5 mm
レンチサイズ
23
ロック機能付き(2分割)
いいえ
最小クランプ範囲
9 mm
最大クランプ範囲
23 mm
EMCシールド
いいえ
本体材質
ポリアミド
本体材質 短縮形
PA
ケーブルグランド材質
ポリアミド
ケーブルグランド材質 短縮形
PA
カラー
黒
色:RALカラー
RAL 9005
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
最低温度
-40 °C
最大温度
120 °C
難燃性
いいえ
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
耐酸性
いいえ
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
衝撃耐性
いいえ
ストレインリリーフ
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
認証:RU
はい
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
IEC規格準拠の製品
IEC 61386-1IEC 61386-23
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
SILVYN® MPCの全製品
型番 | ネジサイズ | カラー | コンジットサイズに対応 | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|---|
55502451 | PG 16 | グレー | 20 | 10 |
55502452 | PG 21 | グレー | 25 | 10 |
55502453 | PG 29 | グレー | 30 | 10 |
55502454 | PG 29 | グレー | 32 | 10 |
55502455 | PG 36 | グレー | 40 | 2 |
55502456 | PG 42 | グレー | 50 | 2 |
55502457 | PG 48 | グレー | 63 | 1 |
55502470 | PG 9 | 黒 | 12 | 10 |
55502471 | PG 11 | 黒 | 16 | 10 |
55502472 | PG 13,5 | 黒 | 16 | 10 |
55502473 | PG 16 | 黒 | 20 | 10 |
55502474 | PG 21 | 黒 | 25 | 10 |
55502476 | PG 29 | 黒 | 30 | 10 |
55502477 | PG 36 | 黒 | 40 | 2 |
55502478 | PG 42 | 黒 | 50 | 2 |
55502479 | PG 48 | 黒 | 63 | 1 |
55502494 | PG 13,5 | 黒 | 20 | 10 |
55502495 | PG 29 | 黒 | 32 | 10 |
55502496 | PG 9 | グレー | 12 | 10 |
55502497 | PG 11 | グレー | 16 | 10 |
55502498 | PG 13,5 | グレー | 16 | 10 |
55502499 | PG 13,5 | グレー | 20 | 10 |
閉じる
すべて表示
アクセサリ