SILVYN® MPC PG42 BK
電線管グランド; PG 42; 保護ケーブル用コンジットサイズに適合: 50; ポリアミド; ハロゲンフリー; UV抵抗性; IP 67, IP 65;

¥2,049
在庫切れ
型番
55502478
(¥2,049/PC)
税込

一時的な在庫切れ

SILVYN® MPC PG42 BK conduit gland -  Primary Image
SILVYN® MPC PG42 BK conduit gland -  Primary Image
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
UL recognized
UL recognized

特長

  • 汎用
  • 迅速かつ簡単に組立可能

アプリケーション

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR (らせん状の滑らかなコンジット)
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

電線管グランド

ロックナット付

いいえ

Oリング付

いいえ

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

2.000

取付タイプ

ネジ付きボアホール内

製品構成

適合コンジット

SILVYN® ELR

屈曲保護

いいえ

屈曲保護(固定時)

いいえ

屈曲保護(可動時)

いいえ

コンジット継手デザイン

ストレート

分離可能なネジ接続

いいえ

ローレットネジ

いいえ

光幅

39 mm

ネジタイプ

PG

ネジサイズ

PG 42

ネジピッチ

1,588

ネジ長

12 mm

レンチサイズ1

60 mm

六角コーナー寸法

67.5 mm

レンチサイズ

60

ロック機能付き(2分割)

いいえ

最小クランプ範囲

39 mm

最大クランプ範囲

60 mm

EMCシールド

いいえ

本体材質

ポリアミド

本体材質 短縮形

PA

ケーブルグランド材質

ポリアミド

ケーブルグランド材質 短縮形

PA

カラー

色:RALカラー

RAL 9005

製品特性

IP保護等級

IP 67
IP 65

防爆エリアでの使用

いいえ

最低温度

-40 °C

最大温度

120 °C

難燃性

いいえ

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

耐酸性

いいえ

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

衝撃耐性

いいえ

ストレインリリーフ

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

認証:RU

はい

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

IEC規格準拠の製品

IEC 61386-1
IEC 61386-23

認証:GGVS

いいえ

認証:DNV/GL

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SILVYN® MPCの全製品

型番 ネジサイズ カラー コンジットサイズに対応 梱包単位 (VPE)
55502451 PG 16 グレー 20 10
55502452 PG 21 グレー 25 10
55502453 PG 29 グレー 30 10
55502454 PG 29 グレー 32 10
55502455 PG 36 グレー 40 2
55502456 PG 42 グレー 50 2
55502457 PG 48 グレー 63 1
55502470 PG 9 12 10
55502471 PG 11 16 10
55502472 PG 13,5 16 10
55502473 PG 16 20 10
55502474 PG 21 25 10
55502476 PG 29 30 10
55502477 PG 36 40 2
55502478 PG 42 50 2
55502479 PG 48 63 1
55502494 PG 13,5 20 10
55502495 PG 29 32 10
55502496 PG 9 グレー 12 10
55502497 PG 11 グレー 16 10
55502498 PG 13,5 グレー 16 10
55502499 PG 13,5 グレー 20 10
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!