SILVYN® KLICK PG 36 GY
電線管グランド; PG 36; 公称寸法: 42.5; 保護ケーブル用コンジットサイズに適合: 42; ハロゲンフリー; IP 68;

¥2,162
在庫あり
型番
61800920
(¥2,162/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:25個
25個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SILVYN® KLICK PG 36 GY conduit gland -  Primary Image
SILVYN® KLICK PG 36 GY conduit gland -  Primary Image
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
UL recognized
UL recognized

特長

  • 迅速に組立可能
  • 分解が簡単
  • 高抗張力
  • 高シーリング性能
  • 回転可能

アプリケーション

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • ロボット構築
  • 回転用途
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

電線管グランド

ロックナット付

いいえ

Oリング付

いいえ

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

25.000

取付タイプ

ネジ付きボアホール内

製品構成

適合コンジット

SILVYN® RILL PA 12

コンジットサイズに対応

42

屈曲保護

いいえ

屈曲保護(固定時)

いいえ

屈曲保護(可動時)

いいえ

全長

76 mm

全体幅

63 mm

光幅

36 mm

寸法

42.5

ネジタイプ

PG

ネジサイズ

PG 36

ネジピッチ

1,588

ネジ長

17 mm

レンチサイズ

60

EMCシールド

いいえ

コンジット外径用

42.5 mm

ケーブルグランド材質

ポリアミド

ケーブルグランド材質 短縮形

PA

カラー

グレー

製品特性

IP保護等級

IP 68

防爆エリアでの使用

いいえ

最低温度

-40 °C

最大温度

115 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 HB
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
SILVYN® KLICK PGの全製品

型番 ネジサイズ カラー コンジットサイズに対応 梱包単位 (VPE)
61800850 PG 13,5 グレー 18 50
61800855 PG 13,5 18 50
61800860 PG 7 グレー 10 50
61800865 PG 7 10 50
61800870 PG 9 グレー 13 50
61800875 PG 9 13 50
61800880 PG 11 グレー 16 50
61800885 PG 11 16 50
61800890 PG 16 グレー 21 50
61800895 PG 16 21 50
61800900 PG 21 グレー 28 25
61800905 PG 21 28 25
61800910 PG 29 グレー 34 25
61800915 PG 29 34 25
61800920 PG 36 グレー 42 25
61800925 PG 36 42 25
61800930 PG 48 グレー 54 10
61800935 PG 48 54 10
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!